Brasil*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

E Series DX 20-40 kVA UPS

E Series DX 20-40 kVA UPS

O no-break trifásico Eaton E Series DX é a solução ideal para fornecer proteção confiável de energia para qualquer aplicação de missão-crítica onde a operação contínua é um requisito. Topologia de dupla conversão, sem transformador e com tensão e freqüência independentes, permite que o no-break se adapte a uma ampla faixa de variação da tensão de entrada, sem comprometer a qualidade da energia de saída do no-break. O DX trifásico tem potências de 20 a 40 kVA e é a solução mais competitiva onde a alimentação contínua de energia é mandatória.
Encontre um Revendedor deste No-break

 

No-breakE Series DX 3Ph - Especificações Técnicas

Resumo Técnico
Potência Nominal 20-40 kVA
Tensão 220/380 V 3Ph
Frequência 50/60 Hz Auto detection
Configuração Tower
Séries de Produtos Eaton
Modelos de No-breaks
E Series DX 3Ph
E Series DX (20-40 kVA) Especificações Técnicas

No-breakE Series DX 3Ph - Características

  • Tecnologia on-line dupla conversão assegura confiabilidade máxima
  • Ampla variação de tensões de entrada, apropriada para os ambientes elétricos mais severos
  • Autonomias flexíveis com o uso de baterias externas
  • Compatível com geradores
  • Bypass estático resistente à falhas
  • Comunicação SNMP opcional fornece monitoração remota através de rede

No-breakE Series DX 3Ph - Documentação

No-break E Series DX 3Ph - Opcionais

Plano de Serviços
Description Plano de Serviço
    Bronze Prata Ouro Platina
Manutenção Preventiva 5 x 8 Tick      
Manutenção Preventiva 7 x 24   Tick Tick Tick
Manutenção Corretiva 5 x 8 Tick Tick    
Manutenção Corretiva 7 x 24     Tick Tick
Plano BIP/NEXTEL 5 x 8 Tick      
Plano BIP/NEXTEL 7 x 24   Tick Tick Tick
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 12 - 18 horas Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 - 12 horas   Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 horas     Tick  
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 3 horas       Tick
Suporte Técnico 0800 5 x 8 Tick Tick Tick  
Suporte Técnico 0800 7 x 24       Tick
Treinamento de Usuários** Incluso   Tick Tick Tick
Deslocamento (até 100 km do escritório mais próximo) Incluso Tick Tick Tick Tick
Material de Uso Geral*** Incluso     Tick Tick

* O response time oferecido está dimensionado para localidades onde há um escritório da Eaton. Para as outras localidades, consulte o Departamento de Serviços

** Anualmente, é oferecido um treinamento de operação para um grupo de até 10 pessoas, a ser executado dentro das instalações do cliente, durante horário comercial (08:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira.

*** Materiais de uso geral incluem filtros de ar, lâmpadas e leds no painel do equipamento, ceras de polimento, produtos de limpeza, parafusos, arruelas, porcas e rebites.

No-break E Series DX 3Ph - Suporte

Suporte técnico disponível no caso de problemas com seu no-break ou software associado

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
0800 12 13 03

Serviços/Assistência Técnica – No-breaks:
serviceups_pqdbr@eaton.com

Serviços/Assistência Técnica - DC:
service_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico e Treinamento:
suporteups_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico de Software:
suportesoftware_pqdbr@eaton.com

Vendas de Serviços e Sobressalentes:
vendasservice_pqdbr@eaton.com

Vendas - SAC: 0800 17 69 37:
vendasups_pqdbr@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.