Brasil*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

E Series DX 1-20 kVA UPS

E Series DX 1-20 kVA UPS

O no-break monofásico Eaton E Series DX protege as aplicações de missão-crítica contra paradas, perda e corrompimento de dados. Sua arquitetura de dupla conversão incorpora os estágios do retificador e inversor, para isolar completamente a saída de energia de todas as anomalias na entrada. Adaptado à uma ampla gama de tensões de entrada, o E Series DX evita o uso da bateria durante pequenas flutuações de energia, economizando sua capacidade para os momentos em que a energia da rede comercial for totalmente perdida.
Encontre um Revendedor deste No-break

 

No-breakE Series DX - Especificações Técnicas

Resumo Técnico
Potência Nominal 1-20 kVA
Tensão 115-240 Vac and 220/380 V 3Ph
Frequência 50/60 Hz Auto detection
Configuração Tower
Séries de Produtos Eaton
Modelos de No-breaks
E Series DX
E Series DX (1-20 kVA) Especificações Técnicas

No-breakE Series DX - Características

  • Tecnologia on-line dupla conversão assegura confiabilidade máxima
  • Ampla variação de tensões de entrada, apropriada para os ambientes elétricos mais severos
  • Modelos adequados para atender as autonomias mais exigidas pelo mercado
  • Compatível com geradores
  • Bypass automático resistente à falhas
  • Comunicação SNMP opcional fornece monitoração remota através de rede

No-breakE Series DX - Documentação

Product Literature
E Series DX UPS Product Focus
(English)
16-Oct-2009
532 kB
Manual(s)
E Series DX UPS (1000-10000VA) Manual
(English)
21-May-2009
1843 kB
E Series DX UPS (1000-3000VA) Manual
(English)
21-May-2009
469 kB
E Series DX UPS (10-20kVA) Manual
(English)
21-May-2009
654 kB
E Series DX UPS (6-10kVA) Manual
(English)
21-May-2009
1056 kB

No-break E Series DX - Opcionais

Plano de Serviços
Description Plano de Serviço
    Bronze Prata Ouro Platina
Manutenção Preventiva 5 x 8 Tick      
Manutenção Preventiva 7 x 24   Tick Tick Tick
Manutenção Corretiva 5 x 8 Tick Tick    
Manutenção Corretiva 7 x 24     Tick Tick
Plano BIP/NEXTEL 5 x 8 Tick      
Plano BIP/NEXTEL 7 x 24   Tick Tick Tick
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 12 - 18 horas Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 - 12 horas   Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 horas     Tick  
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 3 horas       Tick
Suporte Técnico 0800 5 x 8 Tick Tick Tick  
Suporte Técnico 0800 7 x 24       Tick
Treinamento de Usuários** Incluso   Tick Tick Tick
Deslocamento (até 100 km do escritório mais próximo) Incluso Tick Tick Tick Tick
Material de Uso Geral*** Incluso     Tick Tick

* O response time oferecido está dimensionado para localidades onde há um escritório da Eaton. Para as outras localidades, consulte o Departamento de Serviços

** Anualmente, é oferecido um treinamento de operação para um grupo de até 10 pessoas, a ser executado dentro das instalações do cliente, durante horário comercial (08:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira.

*** Materiais de uso geral incluem filtros de ar, lâmpadas e leds no painel do equipamento, ceras de polimento, produtos de limpeza, parafusos, arruelas, porcas e rebites.

No-break E Series DX - Suporte

Suporte técnico disponível no caso de problemas com seu no-break ou software associado

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
0800 12 13 03

Serviços/Assistência Técnica – No-breaks:
serviceups_pqdbr@eaton.com

Serviços/Assistência Técnica - DC:
service_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico e Treinamento:
suporteups_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico de Software:
suportesoftware_pqdbr@eaton.com

Vendas de Serviços e Sobressalentes:
vendasservice_pqdbr@eaton.com

Vendas - SAC: 0800 17 69 37:
vendasups_pqdbr@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.