X-Slot Relay Interface Card UPS Connectivity Device
(Part Number 1018460)Communications and control software are at the heart of any reliable power quality solution.
Eaton Relay Interface Cards enable automatic shutdown and network monitoring of UPS system status through a connected computer.
The X-Slot Relay Interface Card is a dedicated adapter that provides the essential dry-contact interface between your Eaton UPS and any relay-connected computer, including the AS/400, as well as a variety of industrial applications. This card is compatible with Eaton UPSs that have X-Slots.
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power
Related Information
|
Product Summary |
Find a Reseller |
Product Literature |