Unităţi ePDU Eaton

ePDU G3 Managed nou

Comută şi contorizează prizele şi echipamentele IT între alimentările A şi B.

Permite comutarea şi repornirea de la distanţă. Extrem de sigur, cu control al accesului utilizatorilor, protecţie cu parolă şi SSL configurabil la 1024 sau 2048 biţi. Oferă control şi contorizare complet automate ale dispozitivelor.

ePDU G3 Switched nou

Comută prizele şi echipamentele IT între alimentările A şi B + contorizează intrarea şi ramurile de circuit.

Permit comutarea şi repornirea de la distanţă. Extrem de sigur, cu control al accesului utilizatorilor, protecţie cu parolă şi SSL configurabil la 1024 sau 2048 biţi. Oferă controlul automat al dispozitivelor, inclusiv comutarea dispozitivelor alimentate de mai multe unităţi ePDU.

ePDU G3 Metered Outlet nou

Contorizează intrarea, ramura, prizele individuale şi echipamentele IT între alimentările A şi B.

Contorizează prize individuale sau grupuri de prize pentru a contoriza echipamentele cu mai multe intrări, prin mai multe unităţi ePDU pentru fluxurile A şi B. Vizualizaţi clar şi înţelegeţi consumul fiecărui echipament, precum şi energia disponibilă (fără comutare) .

ePDU G3 Metered Input nou

Contorizează circuite de intrare, fază şi ramură

Permite contorizarea la nivel de ramură şi fază pentru echilibrarea eficientă a sarcinii (fără comutare).

ePDU G3 In-Line Metered

Adăugaţi contorizare pentru a face upgrade la unităţile PDU Basic

Faceţi upgrade la distribuţia de energie a modulelor Basic pentru a include contorizare în vederea facturării de clasa 1 IEC pentru V, W, A şi kWh. Poate fi montat orizontal în rack sau vertical în spaţiul 0U.

ePDU G3 Basic nou

Distribuţie fiabilă a energiei în varianta Basic

Create pentru distribuţia fiabilă şi eficientă a energiei, modelele ePDU G3 Basic dispun de tehnologia brevetată de Eaton pentru fixarea ştecărului în priza IEC cu dispozitiv de prindere, secţiuni de prize codificate pe culori, un factor de formă cu profil subţire şi o temperatură ridicată de funcţionare. Modelele includ sistemul de montare cu butoane atât în lateral, cât şi în spate şi sistemul de montare variabilă brevetat de Eaton.


Tehnologii ePDU
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Contactaţi-ne
 
INSTRUMENTE UTILE
Broşuri ePDU
ePDU G3 Cybersecurity