Managementul energiei
În funcție de aplicație și cerințe, există patru modalități de bază de a gestiona și a comunica cu UPS-ul:
- Un singur UPS: card de reţea
Puteți monitoriza, de obicei, un singur UPS printr-un card opțional de rețea. Cardurile noastre de rețea sunt, în esență propriile lor servere, astfel încât acestea înregistrează istoria evenimentelor, trimit alerte prin e-mail și mesaje text și oferă acces de la distanță la stări în timp real. Folosind un card de rețea, de obicei, este cel mai bun mod de a gestiona un UPS. - Oprire: Cardul de reţea şi Intelligent Power Protector (IPP)
Dacă UPS-ul dvs. protejează servere, puteți utiliza software-ul nostru pentru a programa în condiţii de siguranţă opririle acestora și pentru a preveni pierderea de date în cazul unei pene de curent prelungite. Pentru un UPS Eaton cu un card de rețea, IPP este agentul de oprire Eaton. IPP comunică direct cu cardul de rețea (sau prin USB și serial, dacă este necesar) pentru a se înregistra și a primi alerte cu scopul de a iniția oprirea în condiții de siguranță a sistemelor dvs. IT. - Instalaţii multiple UPS: carduri de rețea și Intelligent Power Manager (IPM)
Pentru mai multe UPS-uri răspândite într-o camera de date, instituţie sau întreprindere, software-ul IPM este proiectat pentru a reuni și gestiona dispozitivele de alimentare (atât UPS-urile cât și produsele ePDU cu comunicație pe rețea). - Virtualizare: Card de reţea şi IPM
IPM este lider în industria alimentării integrate cu platforme de virtualizare. Managementul agentului de oprire IPM permite oprirea în siguranță a serverelor virtualizate, chiar şi a celor care funcționează în clustere vCenter sau XenCenter. Operațiunile de Live Migration pot fi declanșate pentru a muta maşinile virtuale pe un server disponibil al rețelei, pentru integritatea datelor şi zero întreruperi.
Software si drivere
Vizualizati toate software-urile Eaton concepute pentru a gestiona si monitoriza UPS-ul si ale echipamente specifice asigurarii calitatii energiei electrice.
+ Extindere listă
Software de management al consumului de energie
Intelligent Power Software
Microsoft SCOM Management Pack
Pachet de management al infrastructurii pentru vRealize Operations Manager
Eaton UPS Companion
Upgrade-uri și configurare firmware
Instrumente software și MIB-uri ePDU
Firmware de conectivitate, utilitare flash și MIB SNMP
Actualizări de firmware și configurare Eaton 5P UPS
Actualizări de firmware și configurare Eaton 5PX UPS
Actualizări de firmware și configurare Eaton 5SC UPS
Actualizări de firmware și configurare Eaton 9PX UPS (1-3kVA)
Actualizări de firmware și configurare Eaton 9PX UPS (5-22kVA)
Actualizări de firmware și configurare Eaton 9SX UPS
Actualizări de firmware și configurare Eaton 9E UPS
Software de control și monitorizare curent continuu
PowerManagerII
DCTools
Software tradițional
Management integrat al consumului de energiet
Extensii Eaton pentru IBM Director
Pachet de soluții personale Eaton
PowerVision
LanSafe WebView v. 1
Eaton MultiView
LanSafe v. 6
LanSafe v. 5
LanSafe v. 4
Software Eaton NetWatch versiunea 5.0.0
Software Powerware NetWatch v4
OnliNet
CheckUPS
Conectivitate
Vizionati toate dispozitivele de conectare de la Eaton, care va eprmit sa monitorizati si sa gestionati UPS-urile si alte echipamente specifice asigurarii calitatii energiei electrice.
+ Extindere listă
Network Card-MS
Network and MODBUS Card-MS
Power Xpert Gateway X-slot UPS card
PowerXpert Gateway Mini-slot card
ConnectUPS-X Web/SNMP card
ConnectUPS-BD Web/SNMP card
ConnectUPS-E Web/SNMP adapter
Eaton Modbus Card
ViewUPS-X
X-Slot Relay Interface Card
BD-Slot Relay Interface Card
Relay Card-MS
UPS/ePDU Environmental Monitoring Probe
Lista produselor

- PC, statii de lucru si echipamente audio- video
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Retele si servere
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center si utilitati
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)