Protection Strip Caracteristici Tehnice

Caracteristici tehnice
Protection Strip 4 DIN 6 DIN 6 Tel@ DIN
Putere* 2500 W
Tensiune/Frecvență 220V - 250 V / 50/60 Hz
Protecție la supratensiune
Protecție totală 13 500 A 3 x MOV 4 500 A
Timp de răspuns <1ns
Disipare totală de energie 525 Jouli
Protecția liniei de date
Linie tel. RJ11/RJ45 inclusiv xDSL - - DA
Mediu înconjurător si siguranţa
Siguranță IEC 60 884-1, marcaj CE
Dimensiuni și greutate
Dimensiuni înățime x adâncime x lățime (mm) 42 x 264 x 52 42 x 390 x 52 42 x 390 x 52
Greutate netă (kg) 0,326 kg 0,408 kg 0,418 kg
Service și garanții
Garanție 2 ani Schimbare standard și garanția echipamentelor conectate până la 20.000 EUR în funcție de model
* (1) pentru o tensiune nominală de 230V

Model
Protection Strip 4 DIN 6 DIN 6 Tel@ DIN
Prize DIN (schuko) 68581 68583 68585