FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Acest PDU, cu caracteristici de bază şi opţiuni de montare în rack, oferă flexibilitate crescută prin multiple opțiuni de contectare atunci când se utilizează UPS-uri rackabile. Seria FlexPDU este compatibilă cu orice tip de UPS mai mic de 3kVA și reprezintă alegerea perfecă de distribuție a energiei pentru UPS-urile din seriile 5P, 5PX și 9130, în timp ce PDU-urile de putere sunt compatibile cu UPS-urile din seriile 9SX și 9PX. Aceste PDU oferă multiple opțiuni de montare în rack, pe perete sau pe spatele UPS-ului.

Caracteristici și beneficii

  • Extinde numărul de dispozitive care pot fi conectate la un singur UPS
  • Poate fi montat în rack, pe perete sau pe partea din spate a unui UPS Eaton în 3 moduri diferite
  • Distribuție flexibilă la doar 1U
  • Conectare uşoară
  • Soluţie universală