Sonda Eaton pentru monitorizarea mediului ambiant (EMP)
Caracteristici şi beneficii

  • Monitorizează temperatura, umiditatea şi starea a două contacte (senzori) suplimentare
  • Funcţionează cu orice BladeUPS Eaton sau seria de UPS-uri Powerware ce au prevăzute card ConnectUPS Web/SNMP
  • Poate fi montat la max 20 m de UPS
  • Măsoară temperatura ambianta între -20º şi 80ºC
  • Măsoară umiditatea relativă între 10% şi 90%
  • Afişează starea pe pagina web sau sistemul de management al reţelei
  • Permite stabilirea pragurilor de către utilizatori pentru temperature, umiditate şi starea contactelor
  • Permite închiderea controlată a echipamentelor afectate
  • Transmite automat via email alarmele
  • Transmite alarme SNMP catre sistemele de management ale reţelei