Environmental Monitoring Probe product image

Sonda Eaton pentru monitorizarea mediului ambiant (EMP)

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

Sonda de monitorizare a mediului ambiant (EMP) de la Eaton este un dispozitiv care permite adaptoarelor Web/SNMP şi ePDU-urilor cu interfţă web, monitorizarea temperaturii, umidităţii şi starea a două contacte suplimentare, cum ar fi detector de fum sau sensor de uşă deschisă. Informaţia de la EMP se poate accesa prin interfaţa web, precum şi prin SNMP. Toate metodele de notificare, cum ar fi email, pot fi utilizate şi în cazul pragurile definite de utilizator sunt depăşite, calculatoarele protetejate, pot fi oprite controlat cu ajutorul software-ului de închidere.

Caracteristici şi beneficii

  • Istalare uşoară, în funcţionare, utilizând un cablu standard Cat5 pentru conectarea la prortul de comunicaţie de pe ConnectUPS
  • Suporta cardul Web/SNMP al UPS-ului, precum şi ePDU cu interfaţă web

 Mai multe caracterisiti şi beneficii ale sondei EMP... 

Imaginea de ansamblu a produsului
Tipul: dispozitiv de monitorizare a mediului ambiant
Compatibilitate: 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD şi ConnectUPS-E cu FW V3.01 şi mai mare
Dimensiuni
(Lxlxh):
57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Greutate: 34 g
Cod de comandă: 116750224-001
Informaţii conexe
Rezumat produs
Caracteristici şi beneficii
Documentaţie produs
Specificaţii tehnice
Întrebări frecvente