ViewUPS-X product image

Afişajul LCD Eaton de la distanţă ViewUPS-X

Afişajul LCD de la distanţă ViewUPS-X oferă o modalitate de monitorizare a stării UPS-ului de la distanţă. El are 4 LED-uri care arată starea de funcţionare a UPS-ului dintr-o singură privire. Alarmele sonore avertizează administratorii imediat dacă există o problemă cu UPS-ul.

Panoul de la distanţă se alimentează de la UPS prin intermediul cablului de conexiune Cat 5 torsadat. În acest fel depinde doar de UPS.

Pachetul ViewUPS-X conţine afişajul în sine, un slot dedicat pentru card (X-Slot), kituri de montare pentru instalare pe perete sau masă şi 10 m de cablu. Distanţa maximă dintre card şi afişaj este de 100 m.

Cardul ViewUPS-X are de asemenea un port de releu cu 15 pini, similar cu cel al cardului AS/400. Acesta şi alte asemenea porturi sunt izolate SELV, ceea ce le face potrivite pentru aplicaţii marine şi reţele electrice cu neutrul izolat.

Caracteristici şi beneficii

  • Ecranul LCD oferă informaţii într-o formă uşor de înţeles
  • Uşor de instalat şi utilizat
  • Starea generală de funcţionare indicată cu patru LED-uri
  • Lumină de fundal albastră
  • Alarme sonore
  • Porturile cardului XSlot izolate SELV
  • Distanţă maximă 100 m cu cablu Cat 5 torsadat şi conectori RJ45