Eaton Environmental Monitoring Probe UPS/ePDU Connectivity Device

(Cod Produa EMP001)

Sonda de monitorizare a mediului (EMP) opţională este un dispozitiv de conectivitate care vă permite să colectaţi valorile măsurate ale temperaturii şi umidităţii şi să monitorizaţi de la distanţă datele privind mediul. De asemenea, puteţi colecta şi prelua starea celor două contacte integrate.

  • Atunci când valorile de temperatură şi umiditate depăşesc limitele selectabile de utilizator, evenimentul este înregistrat în jurnalul istoricului de evenimente UPS/ePDU.
  • EMP monitorizează informaţiile despre temperatură şi umiditate ale oricărui mediu împotriva căruia doriţi să protejaţi echipamentele dvs. esențiale. EMP măsoară temperaturi între 0 °C şi 70 °C cu o precizie de ±2 °C.
  • EMP măsoară umiditatea relativă de la 10% la 90% cu o precizie de ±5 %.
  • Aceasta poate fi amplasată la distanţă de ePDU cu un cablu de reţea CAT5 cu lungimea de până la 20 m.
  • Caracteristica de înlocuire în timpul funcţionării (hot-swap) simplifică instalarea permiţându-vă să instalaţi sonda în condiţii de siguranţă fără să întrerupeţi alimentarea cu energie la ePDU/UPS sau la sarcinile conectate la aceasta.
  • EMP monitorizează și starea celor două contacte integrate furnizate de utilizator.
  • Temperatura, umiditatea şi starea de închidere a contactului pot fi afişate într-un browser web, o interfaţă serială sau o interfaţă LCD pe tabloul de bord (doar ePDU).
  • Pragurile de alarmă selectabile de utilizator vă permit să definiţi limite acceptabile de temperatură sau umiditate.
  • Notificări e-mail prin Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), utilizând software-ul client de e-mail atunci când limitele acceptabile de alarmă sunt depăşite sau starea contactului se schimbă.
  • Schimbările în starea de contact extern sunt înregistrate în jurnalul istoricului evenimentului ePDU.