Produse de conectivitate
Găsiţi cel mai potrivit produs de conectivitate pentru nevoile dumneavoastră:
Vedeţi o listă completă cu toate produsele de conectivitate
Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Function: Web, SNMP v1&v3
Works with: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD, 93E
Catalog number: Network-M2
Card Power Xpert Gateway X-slot UPS
Cardul Eaton Power Xpert UPS dispune de tot ce este necesar pentru a furniza informaţii esenţiale despre energie sistemelor IT care includ virtualizare şi sistemelor moderne de management al clădirii.
Funcţie: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; acceptă SNMP v1 şi v3; IPv4 şi v6; http, https şi SMTP
Se potriveşte cu: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Card Power Xpert Gateway mini–slot
Cardul pentru comunicaţii Power Xpert Gateway Mini-Slot vă permite să controlaţi unitatea UPS de pe desktop.
Funcţie: Web, SNMP v1 şi v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Se potriveşte cu: 9PHD, 93PM, 93PS
Cardul Eaton Modbus
Cardul Eaton Modbus este un dispozitiv de conectivitate X-Slot care asigură monitorizarea continua, fiabilă şi precisă a sistemelor UPS dintr-o reţea prin intermediul sistemelor de management al cladirilor (BMS).
Funcţie: Modbus
Se potriveşte cu: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
Panoul de afişaj de la distanţă ViewUPS-X pentru UPS-uri prevăzute cu X-Slot, oferă un LCD iluminat pentru afişarea informaţiilor, 4 LED-uri de stare şi alarme sonore.
Funcţie: Afişaj de la distanţă
Se potriveşte cu: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Cardul X-Slot Relay Interface
Oferă o conexiune către sistemele de automatizare şi BMS, precum şi funcţia de oprire către serverele IBM iSeries cu interfaţă AS/400.
Funcţie: Releu
Se potriveşte cu: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Cardul Relay Card-MS
Oferă o conexiune către sistemele de automatizare şi BMS, precum şi funcţia de oprire către serverele IBM iSeries cu interfaţă AS/400 sau o conexiune serială RS232 la calculatoare.
Funcţie: Releu/Serial
Se potriveşte cu: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Sondă de monitorizare a mediului UPS/ePDU
Sonda de monitorizare a mediului (Environmental Monitoring Probe, EMP) vă permite să colectaţi valorile măsurate ale temperaturii şi umidităţii din mediul rackului şi să monitorizaţi de la distanţă datele privind mediul prin ecranul LCD de pe tabloul de bord sau de la distanţă, folosind SNMP sau un browser web standard.
Funcţie: monitorizarea mediului, temperatura şi umiditatea plus 2 contacte uscate pentru senzori de la terţi
Funcţionează cu: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Actualizări de firmware
Firmware pentru conectivitate, utilitare Flash şi MIB pentru SNMP
Actualizaţi firmware-ul produsului dumneavoastră de conectivitate la ultima versiune, inclusiv franceză, rusă, germană, italiană şi alte versiuni.Lista produselor

- PC, statii de lucru si echipamente audio- video
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Retele si servere
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center si utilitati
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)