Connected Warranty+1 și Connected Warranty+3

Extindeți garanția timp de 1 sau 3 ani și obțineți liniștea deplină datorită supravegherii dispozitivelor Eaton

Connected Warranty+1 și Connected Warranty+3 – Caracteristici

  • Monitorizarea la distanță pe toata durata garantiei
  • Linie de asistență profesională
  • În această perioadă, produsul este acoperit de înlocuire standard
  • Garanția acoperă atât electronica, cât și bateriile*
  • Poate fi reînnoit pentru o perioadă totală de maximum șapte (7) ani

*Mesajul de îmbătrânire normală și mesajul „recomandare pentru înlocuirea bateriei” vizibil pe afișaj nu implică defecțiuni ale bateriilor și, prin urmare, nu sunt acoperite de garanție.

Connected Warranty+1 și Connected Warranty+3 – Ghid de alegere

Please use our Connected Warranty+1/Connected Warranty+3 Choice Guide to choose the correct service plan sales reference number.


Referință Web (@) Descriere Produse aferente
CNW10A1WEB
Connected W+1 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
9E 1000 + Network-M2
9E 2000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
CNW10A2WEB Connected W+1 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion + Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
9E 6000 + Network-M2
9E 10000 + Network-M2
9E 10000XL + Network-M2
CNW10A3WEB Connected W+1 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW10A4WEB Connected W+1 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack
9E 15000 + Network-M2
9E 20000 + Network-M2
9E 20000XL + Network-M2
CNW30A1WEB Connected W+3 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
CNW30A2WEB Connected W+3 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion +Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
CNW30A3WEB Connected W+3 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW30A4WEB Connected W+3 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack

Connected Warranty+1 și Connected Warranty+3 – Documentație

Connected Warranty+1 și Connected Warranty+3 – Întreținere

Centrul de service Eaton