Монтируемые в стойке блоки распределения электроэнергии (ePDU) от компании Eaton

Программное обеспечение Intelligent Power® Distribution для блоков распределения электроэнергии ePDU от компании Eaton

Блоки ePDU от компании Eaton представляют собой монтируемые в стойке блоки распределения электроэнергии, разработанные с целью обеспечения надежного и экономичного распределения электроэнергии наряду с высокоточным мониторингом и управлением вычислительным оборудованием в центре обработки данных.

В центре обработки данных наблюдаются два ключевых направления: рост потребления электроэнергии современным вычислительным оборудованием, а также увеличение стоимости самой электроэнергии. Обе эти тенденции во всем мире сопровождаются потребностью в центрах обработки информации и серверах вычислительного оборудования, и поэтому вполне понятно, что менеджеры центров обработки данных сталкиваются с необходимостью оптимизации и управления имеющейся в наличии мощностью.

Чтобы обладать возможностью эффективно управлять электроэнергией во благо, а также чтобы управлять возрастающими и связанными с ней затратами, менеджерам центров обработки данных необходимы точные данные о потребляемой мощности в центре обработки данных, начиная с ряда до стойки и далее вплоть до уровня отдельного сервера. Только в этом случае мы можем правильно понять, как используется электроэнергия и оптимизировать уже имеющуюся мощность.

Блоки ePDU от компании Eaton дают возможность менеджеру центра обработки данных:

  • оптимизировать и использовать всю доступную мощность
  • управлять оперативными расходами на эксплуатацию центра обработки данных
  • Эффективно управлять существующей инфраструктурой и планировать новую

 

ПО интеллектуального распределения электроэнергии - Intelligent Power Distribution

Максимизируйте доступную вам мощность, выберете необходимый вам уровень мониторинга, будет ли это действительное потребление по мощности (Вт и кВтч), напряжению (В) или току (А), который позволит использовать всю доступную вам мощность, либо уровень переключения, чтобы получить дополнительные устройства для полного управления и дистанционной перезагрузки, или объедините оба этих способа, чтобы всецело управлять мощностью вашей стойки.

Интеллектуальное решение в области мониторинга мощности - программное обеспечение Intelligent Power Monitoring

Управляйте потреблением мощности, точно контролируйте уровень мощности, передаваемой от стойки к распределительной цепи выключателя или на группу выходных розеток, и далее вплоть до отдельного сервера. Таким образом, вы можете контролировать ваши оперативные расходы.

Интеллектуальное решение в области управления мощностью – Программное обеспечение Intelligent Power Control

Полное управление распределением вашей электроэнергии осуществляется посредством удаленного и безопасного переключения выходных розеток, последовательных и периодических, что позволяет управлять и перезапускать серверы и относящееся к ним вычислительное оборудование.

ПО Intelligent Power для Центра Обработки Данных

Максимальная доступность – разработаны специально для среды центра обработки данных. Обеспечивает надежное и согласованное распределение электроэнергии. Доступно множество различных технологий, а также возможности использования различных входных и выходных розеток.

ПО Intelligent Power Manager

Контролируйте распределение электроэнергии вашего центра обработки данных – Блоки ePDU спроектированы таким образом, что позволяют легко их устанавливать и поддерживать, также и с помощью протокола SNMP имеющегося у вас программного обеспечения или с помощью приложения Intelligent Power Manager, разработанного компанией Eaton.

Стандартные или специальные блоки

Стандартные ePDU от компании Eaton – лидеры продаж

Стандартные блоки ePDU от компании Eaton – лидеры продаж. Их характеристики отвечают наиболее популярным требованиям современных центров обработки данных и поставляются в кратчайшие сроки (обычно всегда в наличии на складе). Наши стандартные блоки имеют розетки как национальных типов, так розетки типа IEC для наиболее популярных моделей и технологий.

Специальные блоки ePDU от компании Eaton – Блоки ePDU отвечающие вашим специальным требованиям

Если вам необходимо какое-то особенное оборудование, то для больших возможностей вы можете заказать компании Eaton изготовить блоки ePDU по вашим техническим требованиям, для всех значений плотности мощности и с множеством технологий, способные удовлетворить самые сложные требования центра обработки данных.

Для специальных блоков распределения электроэнергии вы можете выбрать выходные розетки любого типа, например UK, Schuko, French и IEC (C13 и C19), а также 1-фазные, 3-фазные, розетки национального типа (UK, French или Schuko), EN 60309, IEC (C14 и C20), либо необжатые кабели для подключения напрямую к выходным клеммам ИБП.

 Свяжитесь с нашими представителями, чтобы обсудить ваши специальные требования к продукции Eaton.






  Loading Product Wizard

Технологии блоков ePDU
Обзор технологий блоков ePDU
Управляемые блоки ePDU
Отключаемые блоки ePDU
Блоки ePDU с функцией продвинутого мониторинга
Блоки ePDU с функцией мониторинга
Встраиваемые блоки ePDU с функцией мониторинга
Базовые блоки ePDU
 
Свяжитесь с нашими представителями
 
ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Брошюры с информацией о блоках ePDU
 
ПОШАГОВЫЙ ПОИСК БЛОКОВ EPDU
Пошаговый поиск
Выберете из нашей стандартной продукции
 
Поиск номера элемента
Выберете стандартные или специальные модели продукции




E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.