Сервисный отдел Eaton в Москве

Специалисты компании Eaton приложили много усилий для того, чтобы Вам было, как можно проще выбрать ИБП серии Powerware, наиболее точно удовлетворяющий Вашим потребностям по защите электропитания.

Мы разработали два различных сервисных пакета, которые подходят для различных бюджетов и потребностей по обслуживанию оборудования. Какой бы пакет не был выбран, можно не сомневаться, что он обеспечит безопасность и надежность электроснабжения и позволит Вашему бизнесу работать без сбоев. Сравните следующие возможности:

ОписаниеБазовыйПремиум
Гарантированное время реагирования с 9-30 утра до 18-00. tick tick
Количество посещений для проведения технического обслуживания в год (с 09-00 до 18-00 в рабочие дни) 1-41 2-41
Стоимость проезда для проведения технического обслуживания включена в контракт tick tick
Установка обновлений внутренней прошивки ИБП tick tick
Стоимость проезда для проведения ремонта включена в контракт дополнительноtick
Скидка на сервисный контракт для ИБП в параллельной системе (начиная со второго устройства и далее) 10%30%
Скидка на работу по замене батарей (стандартные батареи) 20%30%
Стоимость запасных частей (кроме батарей) включена в стоимость контракта дополнительноtick
Скидка на запасные части (кроме батарей)15% Включено
Резервный комплект ЗИП на складе в Москвеtick tick
Посещения для проведения технического обслуживания с 18-00 до 09-00 и/или в нерабочие дни дополнительнодополнительно

Если Вы считаете, что выбранный Вами пакет услуг необходимо дополнить, чтобы он полностью удовлетворял Вашим потребностям, или если Вам необходим разовый сервис для решения конкретной проблемы, Вы можете выбрать индивидуальное сервисное обслуживание. Представители компании Eaton предоставят Вам более подробную информацию.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.