|
|
| Eaton 9355 | |
| Общие | |
| Выходная мощность | 8-15 кВА, PF=0,9 20-40 кВА, PF=0,9 |
| КПД | 93% при номинальной нагрузке |
| Уровень шума | <50 дБ (A) |
| Вход | |
| Номинальное напряжение | 400 В (3-фазные вход и выход) |
| Частота | 45-65 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,99 (КНИ 2-5% при номинальной нагрузке) |
| Выход | |
| Выходное напряжение | 380/400/415 В переменного тока; 50 или 60 Гц |
| Отклонение вых. напряжения | ±2% в статическом режиме |
| Коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) |
| Номинальный диапазон коэффициентов мощности | 0,7 индуктивного – 0,8 емкостного характера |
| Допустимая перегрузка |
150% в течение 1 мин., 125% в течение 10 мин. 110% в течение 60 мин. |
| Батареи | |
| Тип | Свинцово-кислотные гелевые герметичные необслуживаемые |
| Метод заряда | ABM |
| Напряжение |
ИБП 20-40кВА – 432 В (36 батарей по 12В, 126 ячеек)
ИБП 8-15кВА – 384 В (32 батареи по 12В, 192 ячейки) |
| Максимальное напряжение | 507 В (2,35 В постоянного тока) |
| Минимальное напряжение | 378 В (1,75/1,67 В постоянного тока) |
| Опции | |
| Опции | Трансформатор гальванической развязки, батареи с увеличенным сроком службы (10 лет), внешние батарейные шкафы, коммуникационные адаптеры (Web/SNMP, ModBus/Jbus, релейные, Hot Sync), модули па- раллельной работы |
| Сертификация | |
| Маркировки | CE, GOST |
| Качество | ISO9001:2000 и ISO14001:2004 |
ИБП в стандартной комплектации с трехфазным входом
| Код изделия | Описание | Мощность автономной работы (при PF=0,7) | Время | Габариты (ВxШxГ) | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023411 | 9355-8-N-15-32x9Aч | 8 кВА / 7.2 кВт | 15 мин | 817x305x702 мм | 165 кг |
| 1023412 | 9355-8-N-33-64x9Aч | 8 кВА / 7.2 кВт | 33 мин | 1214x305x702 мм | 280 кг |
| 1023413 | 9355-10-N-10-32x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 10 мин | 817x305x702 мм | 165 кг |
| 1023414 | 9355-10-N-25-64x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 25 мин | 1214x305x702 мм | 280 кг |
| 1023415 | 9355-12-N-8-32x9Aч | 12 кВА / 10.8 кВт | 8 мин | 817x305x702 мм | 165 кг |
| 1023416 | 9355-12-N-20-64x9Aч | 12 кВА / 10.8 кВт | 20 мин | 1214x305x702 мм | 280 кг |
| 1023417 | 9355-15-N-5-32x9Aч | 15 кВА / 13.5 кВт | 5 мин | 817x305x702 мм | 65 кг |
| 1023418 | 9355-15-N-15-64x9Aч | 15 кВА / 13.5 кВт | 15 мин | 1214x305x702 мм | 280 кг |
ИБП в стандартной комплектации с трехфазным входом
| Код изделия | Описание | Мощность | Время автономной работы (при PF=0,7) | Габариты (ВxШxГ) | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025061 | 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 5 мин. | 1684x494x762 мм | 300 кг |
| 1025062 | 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 13 мин. | 1684x494x762 мм | 400 кг |
| 1025063 | 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 22 мин. | 1684x494x762 мм | 500 кг |
| 1025064 | 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 31 мин. | 1684x494x762 мм | 600 кг |
| 1025065 | 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS | 30 кВА / 27 кВт | 7 мин. | 1684x494x762 мм | 400 кг |
| 1025066 | 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS | 30 кВА / 27 кВт | 12 мин. | 1684x494x762 мм | 500 кг |
| 1025067 | 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS | 30 кВА / 27 кВт | 20 мин. | 1684x494x762 мм | 600 кг |
| 1025795 | 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | 40 кВА / 36 кВт | 8 мин. | 1684x494x762 мм | 517 кг |
| 1025796 | 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | 40 кВА / 36 кВт | 12 мин. | 1684x494x762 мм | 617 кг |
| Код изделия | Описание | Емкость | Время автономной работы (при PF=0,7) | Габариты (ВxШxГ) | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025169 | 9355-BAT-1x24Ah (30 кВА) | 1х36х24 Ач | См. спецификацию времени резервирования | 1684x494x758 мм | 510 кг |
| 1025170 | 9355-BAT-2x24Ah (30 кВА) | 2х36х24 Ач | См. спецификацию времени резервирования | 1684x494x758 мм | 870 кг |
| 1022561 | 9X55-BAT5-64x7Aч | 2х32х7 Ач | См. спецификацию времени резервирования | 817x305x699 мм | 195 кг |
| 1022562 | 9X55-BAT5-96x7Aч | 3х32х7 Ач | См. спецификацию времени резервирования | 1214x305x699 мм | 310 кг |