ATS16 Netpack
  • Share

Переключатели Eaton ATS 16 и ATS 30

Автоматические переключатели источников питания Eaton ATS - это доступное по цене решение для тех покупателей, которые хотели бы добавить функцию резервирования к сетевому оборудованию, такому как переключатели и маршрутизаторы. ATS будет подавать питание на это оборудование от двух различных источников. В случае потери энергопитания на одном источнике, альтернативный источник подключается немедленно, без перерыва подачи питания к подсоединенному оборудованию. К Eaton ATS могут подключаться несколько устройств одновременно, что экономит затраты на дорогостоящие резервные источники бесперебойного питания.

Eaton ATS 16 и ATS 30 Технические характеристики

Фото устройства
Частота 50Гц
Номинальный ток 16A – 30A
Модель ATS
Артикул Наименование Номинальный ток Вход Выходные разъемы
ATS
Обычно имеются на складе
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Проводное подключение Проводное подключение

Eaton ATS 16 и ATS 30 - Функции

  • Обеспечивает резервирование электропитания для ИТ-оборудования
  • Альтернатива дорогим резервным источникам питания, предлагаемым поставщиками сетевого оборудования
  • Компактный, форм-фактор 1U
  • Переключение с одного источника питания на другой происходит незаметно
  • Сетевое подключение в версиях ATS 30 и ATS 16 Netpack
  • ЖК-монитор с возможностью измерения и базовой настройки

Eaton ATS 16 и ATS 30 – Документация

Каталог продукции 2018-2019
Russian
24-Mar-2019
 
10255 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
15-Sep-2016
 
1197 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB
EAC - Eaton STS & ATS
Russian
12-Nov-2017
25-Aug-2021
2432 kB

Eaton ATS 16 и ATS 30 – Обслуживание и техническая поддержка

За технической поддержкой, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство компании Eaton.

Sergey Ignatenko
42, Timiryazev str., Almaty
Kazakhstan, 050057

Block 23, office 211.
T +7 727 315 4149
F +7 727 315 4150
Mobile +77 01 91 40 409
e-mail: SergeyIgnatenko@Eaton.com

Eaton ATS Firmware Updates & Configuration
Upgrade your Eaton ATS with the latest firmware updates & configuration.
Download ATS Firmware Updates & configuration

Eaton ATS - Поддержка

Service Plans for ATS
Description Warranty+ Warranty5 Extend
Warranty coverage for 1 additional year (renewable)     Tick
Warranty coverage to 3 years Tick    
Warranty coverage to 5 years   Tick  
Standard exchange on site Tick Tick Tick
Covers both electronic parts and batteries Tick Tick Tick
Service Plans
Reference Description Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602