Программное обеспечение и средства мониторинга

Программное обеспечение
Network management systems Integration Software
Connectivity Software
DC Power Control and Monitoring Software
Архив – устаревшее ПО

Программное обеспечение

Intelligent Power Manager Screenshot
Intelligent Power Manager
Программное обеспечение Intelligent Power Manager – простой инструмент для мониторинга и управления несколькими ИБП и ePDU, который также позволяет оповещать пользователей о параметрах работы системы Подробнее

Lansafe 6 Screenshot

LanSafe v. 6
Программное обеспечение LanSafe работает как с однофазными, так и с трехфазными ИБП Powerware Подробнее
Eaton Network Shutdown Module Screenshot
Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) protects computer systems by shutting down machines connected to protected devices in the event of an extended power outage. NSM warns administrators and users if AC power fails, then it proceeds with system shutdown before the end of battery backup power is reached. NSM is now compatible with ESXi — VMware's virtualization software. More info
Lansafe WebView Screenshot
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView позволяет с помощью стандартного веб-браузера отображать на экране любого компьютера, подключенного к сети, данные LanSafe-контроллера. Подробнее
Lansafe 5 Screenshot
LanSafe v. 5
LanSafe v.5 – это программное обеспечение для работы как с однофазными, таки с трехфазными UPS через порты RS-232, USB или сетевые адаптеры. Подробнее
Powervision Screenshot
PowerVision
PowerVision – программное обеспечение клиент/сервер для одновременного мониторинга
аварийных сообщений, параметров силовой
сети, трендового
анализа и т.д.
многих UPS всего предприятия.
Подробнее
Multiview Screenshot
Powerware MultiView
Это программное обеспечение для платформ Windows, позволяющее одновременно
работать со многими окнами Вашего
броузера, каждое из которых соответствует одному из UPS, подключенных к компьютерной сети с помощью ConnectUPS Web/SNMP адаптера.

Go to top

Network Management Systems Integration Software

Powerware Extensions for IBM Director Screenshot

Powerware Extensions for IBM Director
Являясь одним из членов большого семейства программных комплексов Powerware, разработанных для систем управления энергопитанием, Powerware Extensions for IBM Director значительно упрощает задачу сетевого управления и мониторинга UPS.

Go to top

Connectivity Software

ПО Powerware Netwatch v5
Программный компонент для завершения работы для адаптеров ConnectUPS, BestLink и MGE Network Management Card (NMC). Подробнее

Modbus Profiler
Profiler – программное обеспечение для создания register map Вашего UPS в сетях Modbus.

Прошивки, загрузчики и SNMP MIB
Обновите внутреннее программное обеспечение (прошивку) Вашего адаптера до нашей последней версии.

Go to top

DC Power Control and Monitoring Software

DC Tools product photo

DC Tools
DC Tools is the new configuration soft- ware for field technicians installing and maintaining DC power systems. More info

Go to top

Архив – устаревшее ПО

LanSafe v. 4
Программное обеспечение LanSafe, использующее технологию SafetyNet, обеспечивает контролируемое последовательное завершение работы компьютерных сетей независимо от платформы в случае длительных перебоев
в электропитании.
При этом сетевой администратор
может обеспечить выключение наиболее ответственного оборудования в
самую последнюю очередь.

OnliNet
Сетевое программное обеспечение, использовавшееся для работы с UPS, непосредственно интегрированными в данное сетевое окружение.

CheckUPS
CheckUPS Software Suite – комплект программного обеспечения, использовавшегося для работы с UPS, выпускавшимися под торговыми марками “Best Power” и «Sola”.

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.