| 2010 | ИБП Eaton 9395 имеет сертификат SMaRT США. |
| 2009 | Первый ИБП с технологией двойного преобразования, с эффективностью 99% и мощностью до 1100 кВА |
| 2007 | Улучшенное тестирование нагрузки, не требующее внешней нагрузки для моделей ИБП Eaton 9395 UPS мощностью от 225 до 1100 кВА с простым тестированием мощности (ECT). |
| 2007 | Компания Eaton совершила гигантский скачок в технологии трехфазных ИБП, выпустив на рынок Eaton 9395, который включает модульную и обновляемую конструкцию с внутренним резервированием для обеспечения максимальной надежности. |
| 2007 | Компания Eaton представляет монтируемые в стойке ИБП высокой энергетической плотности и эффективности серии Eaton BladeUPS модульные ИБП мощностью 12 кВА, отличительной особенностью которых является параллельная система резервирования с конфигурацией N+1 мощностью до 60 кВА с модульным распределением. |
| 2005 | Первый работающий на полной мощности ИБП предназначенный для проверки работы внутреннего конвертера, а также для пусконаладочных испытаний на площадке без применения внешних нагрузочных шкафов |
| 2005 | Первый ИБП с полностью разряжающимся батарейным блоком, независимый от подключенной нагрузки для тестирования целостности батареи. |
| 2004 | Модульный бестрансформаторный ИБП мощностью до 160 кВА, интегрирующий не имеющую себе равных комбинацию рабочих характеристик управления электропитанием и батарейным блоком, масштабируемую архитектуру, гибкость и обслуживание. |
| 2003 | Первый ИБП мощностью 6 кВА в формате 3U для монтажа в стойках высокой энергетической плотности, увеличивающий плотность электропитания на 33%. |
| 2003 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока мощностью 3 кВт, энергетическая плотность которого превышает 10 Вт/куб.дюйм. |
| 2003 | Беспроводные параллельные устройства второго поколения для высокочастотных инверторов электропитания. |
| 2002 | Первый ИБП с двумя источниками, монтируемый в стойке. |
| 2002 | Первая система электропитания постоянного тока, оснащенная текстовыми сообщениями о аварийных ситуациях и информацией о состоянии системы, посылаемыми с сотового телефона (SMS). |
| 2002 | Первый коммутирующий концентратор с полной скоростью 100 Mбит/сек Встроенный в сетевую плату |
| 2001 | Проект первой системы электропитания постоянного тока HFSM, разработанный специально для IT-систем, включая “Подача питания по локальной сети” (“Power-over-LAN”). |
| 2001 | Первая система электропитания постоянного тока с интегрированным сетевым мониторингом и управлением для вспомогательного оборудования. |
| 2001 | ИБП мощностью 3 кВА с увеличением энергетической плотности на 40%. |
| 1998 | Первая система электропитания постоянного тока с прогнозом по времени работы батареи. |
| 1997 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока с системой контроля фактического напряжения (AVC), чтобы поддерживать напряжение шины в пределах ±0.01В. |
| 1997 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока, экономичность которого выше 92% при обычных нагрузках. |
| 1996 | Первый ИБП с беспроводным параллельным включением |
| 1993 | Первый ИБП, предлагающий разделение нагрузки. |
| 1993 | Первый ИБП с технологией ABM для продления срока службы батареи. |
| 1992 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока с энергетической плотностью 5 Вт/куб.дюйм. |
| 1991 | Первый контроллер системы электропитания постоянного тока на базе микропроцессора. |
| 1989 | Первый высокочастотный бестрансформаторный ИБП. |
| 1987 | Первая монтируемая в стойке высокочастотная импульсная система электропитания, разработанная специально для телекоммуникационных сетей. |
| 1987 | Первый ИБП с технологией улучшенной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и микропроцессорной диагностикой. |
| 1986 | Первые серийно выпускаемые для продажи высокочастотные импульсные системы электропитания постоянного тока мощностью 200 Вт для телекоммуникационных сетей. |
| 1986 | Первый ИБП мощностью свыше 100 кВА для компьютерных помещений. |
| 1982 | Первый ИБП подходящий для компьютерных помещений. |
| 1982 | Первый ИБП, специально спроектированный для установки в офисах. |
| 1976 | Первый ИБП для ксеноновых (HID) ламп аварийного освещения. |
| 1972 | Первый отказоустойчивый ИБП с параллельным подключением. |
| 1972 | Первый ИБП с полным цифровым управлением. |
| 1968 | Первый серийно выпускаемый ИБП, конструкция которого включала зарядные устройства для батарей и инверторы. |
| 1962 | Первый силовой инвертор переменного тока. |
ИБП Eaton