Объединение ИБП в параллель с помощью технологии Hot Sync®

Технология Hot Sync, успешно прошедшая испытания и использованная в огромном количестве инсталляций по всему миру, стала настоящим стандартом обеспечения надежности.

Данная технология позволяет объединять многомодульные конфигурации в параллель без использования кабелей связи между модулями. Это исключает возможность сбоев в системе на уровне кабелей связи и позволяет достичь максимальной доступности питания.

Технология Hot Sync для резервирования позволяет объединять до 4 ИБП в параллель по схеме N+1 и распределять критическую нагрузку между ними. В случае возникновения любой проблемы с электропитанием, критическая нагрузка продолжает быть защищенной на 100%. Система проведет внутреннюю диагностику и мгновенно изолирует вышедший из строя модуль. Полная нагрузка мгновенно будет принята оставшимися модулями.

Технология Hot Sync для увеличения мощности позволяет ИБП, объединенным в параллель (до 8 модулей), увеличить общую мощность системы. Добавление большего количества модулей ИБП, чем это требуется для защиты нагрузки, позволяет также создать систему с резервированием. Например, если нагрузка составляет 800 кВА, выбор трех модулей по 400 кВА позволит создать систему с резервированием по схеме N+1, т.е. два модуля для защиты нагрузки и один для резервирования.

Технология Hot Sync доступна со следующими моделями ИБП Eaton: 9155, 9355, 9390 9395 и BladeUPS .

E-mail this page Print this page
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.