Eaton Modbus Card, UPS-anslutningsenhet

  1. Vad är Modbus RTU?  
  2. Vad är Jbus?  
  3. Hur installerar kunden kortet?  
  4. Hur ansluts den till nätverket?
  5. Vad betyder två- och fyrtrådstopologi? 
  6. Vad betyder valbar ändpunkt? 
  7. Vad betyder valbar polarisationsresistans?  
  8. Kommer Modbus-kortet att fungera med alla BMS?  

1. Vad är Modbus RTU?  
Modbus är ett protokoll (eller språk) som används av industriell utrustning. SNMP och HTTP är exempel på andra protokoll. RTU är en förkortning för Remote Terminal Unit. Det är den binära, snabbare versionen av protokollet. Vi stödjer inte den sällan använda/äldre ASCII-versionen.  

2. Vad är Jbus?  
Jbus är en variant av Modbus-standarden. Den används framförallt i Europa. 

3. Hur installerar kunden kortet?  
Användaren konfigurerar kortet med den medföljande seriekabeln och en PC som kör Hyperterminal. Det sker på samma sätt som med andra nätverksenheter. Användaren väljer en överföringshastighet och en nätverksadress.

Men BMS:n känner inte till UPS:en än. För att lösa detta levereras Modbus-kortet med ett programpaket kallat Profiler. Profiler skapar en anpassad Modbus register map. Det är ett fint sätt att säga att den skapar en fil som talar om för BMS:en vilken UPS det handlar om och vad den ska övervaka. Det påminner om att installera en MIB på en NMS. Den huvudsakliga skillnaden är att data läses på ett mer manuellt sätt (MIB:en är kompilerad i fallet med NMS:en). Det är typiskt för det sätt användare arbetar med en BMS så kunderna kommer att vara bekanta med det. Profiler körs i Windows.  

Modbus-kortet monteras i en existerande X-slot i UPS:en. Expansionschassit levereras med ett förinstallerat Modbus-kort.  

4. Hur ansluts den till nätverket?  
Modbus-kortet ansluts till nätverket via RS-485 genom antingen en isolerad DB-9-port eller kopplingsplint Anslutningsplinten tillåter konventionell tvinnad parkabel för kedjekoppling. Alternativt kan RS-232-kommunikation via en DB-9-port användas. Det finns en bild på databladet som visar integration i ett typiskt nätverk.

5. Vad betyder två- och fyrtrådstopologi?  
Det betyder att kedjekopplingen kopplar samman enheter med två eller fyra trådar. Det viktiga att komma ihåg är att vi stödjer båda och hanterar de vanliga topologierna.  

6. Vad betyder valbar ändpunkt?  
Kedjekopplade nätverk kräver en lämplig avslutning (eller ände). Normalt måste användaren köpa och installera en ändstickpropp i slutet av kedjan. Modbus-kortet levereras med en avslutning som kan väljas av användaren. Så den kan placeras i slutet av nätverket och fungera som ändpunkt. Det eliminerar behovet av och kostnaden för att köpa och installera en ändstickpropp. 

7. Vad betyder valbar polarisationsresistans?  
Det säkerställer att falska databitar inte produceras av tomgångsspänning. 

8. Kommer Modbus-kortet att fungera med alla BMS?  
Det bör fungera med BMS:er som stödjer Modbus-protokollet.

Relaterad information
Produktsammanfattning
Hitta en återförsäljare
Produktlitteratur
Vanliga frågor