PowerVision 관리 소프트웨어 - 지원 OS 및 장치

PowerVision 에디션 – 지원 운영 체계

32 비트 프로세서 상에서 실행되는 모든 운영 체계 (별도의 명시가 없는 한).

Windows

  • Windows 2000 Server
  • Windows 2000 Advanced Server
  • Windows 2000 Server Professional
  • Windows XP Home Edition
  • Windows XP Professional
  • Windows Server 2003 Standard
  • Windows Server 2003 Web
  • Windows Server 2003 Enterprise *

* 32- 및 64-비트 프로세서 포함
비고: 상기 운영 체계에 대한 최신 서비스 팩과 패치를 설치하는 것이 바람직합니다.

Windows 최소 요구사항

  • TCP/IP 네트워크
  • 200 MHz 프로세서
  • 64 MB RAM (권장: 128 MB)
  • 250 MB의 가용 하드 디스크 공간 (권장: 1.5 GB; 모니터링 할 장치의 수에 따라 다름)
  • 30MB의 가용 하드 디스크 공간
  • 최적의 보기 기능을 위해, 모니터 해상도를 1024 x 768 픽셀과 16 비트 컬러(수 천 색상)로 설정하고 시스템 태스크 바는 감출 것을 권장합니다.

옵션 품목

  • 하드 카피 출력용 로컬 프린터
  • 특정 경보 조건에 경보음을 할당하기 위한 사운드 카드
  • 원격 경보 통지용 모뎀

PowerVision 종료 에이전트 – 지원 운영 체계

Windows

  • Windows 2000 Server
  • Windows 2000 Advanced Server
  • Windows 2000 Server Professional
  • Windows XP Home Edition
  • Windows XP Professional
  • Windows Server 2003 Standard
  • Windows Server 2003 Web
  • Windows Server 2003 Enterprise

UNIX

  • HP-UX v. 10.x 이상
  • IBM AIX v. 4.x 이상
  • Sun Solaris v. 6.x 이상
  • SGI Irix v. 6.3 이상r
  • Linux (커널 버전 2.2 이상)
  • BSD OS v. 4.x 이상

Novell NetWare

  • Netware v. 4.11 이상, TCP/IP 필요

PowerVision 지원 장치

무정전 전원장치

네트워크 에디션
  • Eaton 5115 RM
  • Eaton 5125
  • Eaton FERRUPS
  • Powerware 9 Prestige
  • Powerware 9110
  • Powerware 9120
  • Powerware 9125
  • Powerware 9150
  • Eaton 9155
  • Eaton 9170+
  • Powerware 9305
  • Powerware 9320
  • Powerware 9330
  • Powerware 9335
  • Powerware 9340
  • Eaton 9390
  • IPM BP-IV
  • 일반 제 3 자 UPS
  • 일반 중복 장치 (1+1)
시설 에디션
  • Eaton 5115 RM
  • Powerware 5125
  • Eaton FERRUPS
  • Powerware 9 Prestige
  • Powerware 9110
  • Powerware 9120
  • Powerware 9125
  • Powerware 9150
  • Eaton 9155
  • Eaton 9170+
  • Powerware 9305
  • Powerware 9320
  • Powerware 9330
  • Powerware 9335
  • Powerware 9340
  • Eaton 9390
  • IPM BP-IV
  • 일반 제 3 자 UPS
  • 일반 중복 장치 (1+1)
  • Eaton 9315
  • Eaton 9315 역전달 모듈
  • Eaton 9315 Hot Sync 병렬 중복 구성 (2 모듈)
  • Eaton 9315 Hot Sync 병렬 구성 UPM
    Powerware Hot Sync 병렬 구성 SBM
  • Powerware 9330 Hot Sync 병렬 구성 (2, 3, or 4 모듈)
  • Eaton 93xx Hot Sync 병렬 (2, 3, or 4 모듈)
  • B4000 (Modbus RTU/TCP)
  • IPM BP-Plus
  • IPM BP-II
  • IPM BP-III

PowerVision DAT를 통해 지원되는 기타 장비 종류

  • 공조기
  • 자동 절환 스위치
  • CellWatch
  • 화재감지기
  • 플라이휠
  • 발전기
  • Intergy SM50
  • 누설감지
  • PDU
  • 보안 경보
  • 연기 감지기
  • 무접점 스위치
  • 개폐 장치
  • TVSS

지원 연결성 장치

  • ConnectUPS-X Web/SNMP 10/100 카드 (X-Slot) (펌웨어 v3.11 이상 필요)
  • ConnectUPS-E Web/SNMP 10/100 네트워크 어댑터 (펌웨어 v3.11 이상 필요)
  • ConnectUPS-BD Web/SNMP 10/100 카드 (X-Slot) (펌웨어 v3.00 이상 필요)
  • ConnectUPS-M (펌웨어 v4.01 이상 필요)
  • X-Slot 단일 직렬 포트 카드
  • 멀티 서버 카드 (펌웨어 v2.05 이상 필요)
  • 호환 옵션 카드를 갖춘 확장 섀시
  • PowerVision DAT (PowerVision 시설 에디션에만 해당)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.