랙 마운트형 전력 분배

Eaton 외함 전력 분배 장치 – ePDU
Eaton ePDU는 PDU 기반의 외함으로, IT 데이터 센터 환경용으로 특수 설계된 제품입니다. Eaton ePDU는 UPS 시스템을 보완하여, 여러 장비에 공급해야 하는 경우, 제어 전력을 분배합니다. ePDU는 기본, 계량, 모니터링 및 관리 기술 옵션과 국가별 콘센트를 포함하여, 단일 및 이중 섀시로 제공되고 있습니다.
Eaton Rack Power Module product photo
Eaton 랙 전원 모듈 (RPM)
Powerware 시리즈의 일부인 Eaton RPM은 최대 36 kW의 전력을 3U 캐비닛에서 공급함으로써 데이터 센터 전력 분배를 간소화함.
Eaton HotSwap MBP
연결된 장비를 차단할 필요 없이 고장 난 UPS를 현장에서 교체하기 위한 유지보수형 바이패스가 내장된 PDU.
Eaton FlexPDU
랙 외함으로 전력을 효과적으로 분배하거나 랙 마운트형 UPS에 더 다양한 장치를 연결하기 위한 비용 효과적인 솔루션.
Eaton STS 16 (STS)
미션 크리티컬한 네트워크와 통신 애플리케이션을 지속적으로 가동할 수 있도록, Eaton에서는 STS 자동 전환 스위치를 개발하였습니다. STS는 두 가지 개별적인 UPS나 전원 간의 전력 부하를 자동/수동으로 처리합니다.
Eaton EX RT PDU
랙 외함을 위한 기본 전력 분배
애플리케이션: 전산실, 데이터센터
단상 UPS의 가용성과 유연성을 향상시키기 위한 번거로움을 최소화시킨 솔루션
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.