연결 제품

ConnectUPS Mini-Slot, ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD, 와 ConnectUPS-E Web/SNMP 장치
Powerware 시리즈 및 BladeUPS
ConnectUPS WEB/SNMP 카드는 Eaton UPS 시스템의 원격 감시를 가능케 하며 HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH RS232 통신 시스템과 호환이 됩니다.
네트워크 관리 카드 Minislot
Pulsar 시리즈
네트워크 관리 카드는 UPS의 원격 감시와 자동 서버 셧다운을 위한 Web/SNMP 통신을 가능케 합니다.
EMP 연결 장치
Powerware 시리즈 및 BladeUPS
Eaton의 환경 감시 장치(EMP)는 전원 상태 감시와 마찬가지로 간편하게 주위 환경 상태를 가능케 합니다.
Environmental Rack Monitor
Powerware 시리즈와 Blade UPS,
데이터 센터 환경 조건들을 UPS 시스템 랙 수준에서 지속적으로 모니터링—전력 품질을 보장하고 랙 내부의 두 개 장소에서 온도/습도 측정, 추가 접점 센서 장치(최대 4대) 상태 관리—하여 데이터 센터와 UPS를 잠재 위험 요소로부터 보호하고 최상의 UPS 전력 품질을 제공합니다.
NMC를 위한 Eaton의 환경 센서
Pulsar 시리즈
환경 센서는 두 가지를 원격 감시 합니다: 온도 및 습도량.
Relay Interface 카드
X-slot를 장착한 Powerware 시리즈
모든 전력 품질 솔루션에서 통신 및 제어 소프트웨어는 핵심입니다.
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial
Pulsar 시리즈
관리 카드 접점과 RS232/시리얼 포트를 통하여 접점을 이용하는 감시 시스템과의 인터페이스를 제공하며 UPS에 추가적인 RS232/시리얼 포트를 제공합니다.
NMC Minislot product photo
Eaton Network Management Card
Eaton 5130 과 Eaton 9135
네트워크 관리 카드는 UPS의 원격 감시와 자동 서버 셧다운을 위한 Web/SNMP 통신을 가능케 합니다.
Eaton 시리얼/상태 관리 카드
Eaton 5130 과 Eaton 9135
시리얼/상태 관리 카드는 접점을 이용하는 감시 시스템과의 인터페이스를 제공하며 UPS에 추가적인 RS232/시리얼 포트를 제공합니다.
Eaton Modbus 카드
X-slot를 장착한 Powerware 시리즈
Eaton Modbus 카드는 X-slot UPS 연결 장치로서 BMS를 통하여 연속적으로 신뢰성 있는 UPS 감시를 가능케 합니다.
Eaton 네트워크 관리 카드와 ModBus
Pulsar 시리즈
네트워크 관리 카드와 ModBus는 Web/SNMP 통신을 이용, UPS의 원격 감시 및 자동 서버 셧다운 기능을 제공하는 동시에 modBus 프로토콜을 이용하는 원격 감시도 가능합니다.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.