서지 보호 제품 목록
TVSS
산업용 전원 필터
직렬 연결
분로 연결
휴대형 전원 필터
플러그인
데이터
랙마운트형
TVSS
Eaton TVSS
Eaton은 민감한 통신, HVAC 및 기타 전기 및 전자 장비를 보호하도록 설계된 두 가지 유형의 서지 보호기를 제공하고 있습니다.
산업용 전원 필터 – 직렬 연결
SPFi 시리즈
낙뢰 및 변전소 스위칭에 의해 발생하는 전원 서지로부터 3상 인입점 보호.
MSFi 시리즈
MSFi 제품군의 서지 전원 필터는 전원 서지로부터 인입점을 보호하도록 설계된 제품.
DSFi 시리즈
중요 애플리케이션에 대한 고도의 필터링과 서지 방지를 제공하는 듀얼 스테이지, 5-32A 단상 서지 전원 필터.
CSFi 시리즈
컴퓨터 시스템, 계측기 및 제어 장비, SCADA장비와 시청각 설비에 청정 전원을 제공하기 위한 DIN 레일 장착형 5-25A 단상 필터.
산업용 전원 필터 – 분로 연결
SPDi 시리즈
Eaton의 SPDi DIN 서지 변환기 제품군은 단상 및 3상 시스템의 서지 보호를 위한 최고의 솔루션을 제공합니다.
MSDi 시리즈
매우 큰 200kA 서지 정격으로 전원 서지에 대한 인입점을 보호합니다.
휴대형 전원 필터 – 플러그인
POD
POD는 전화 회선, 네트워크 및 동축 (가공) 보호 기능을 갖추어, 민감한 IT 장비와 AV 장비를 보호하는 서지 전원 필터.
SSFi 시리즈 – 휴대형 서지 전원 필터
SSFi는 민감한 전자 장비를 보호하는 서지 전원 필터입니다. 견고한 스틸 외함으로 제공되며, 10A 및15A 모델에서 선택할 수 있습니다.
휴대형 전원 필터 – 데이터 네트워크 보호
CAT5 NTP
이 네트워크 보호 시리즈는 표준 RJ45 커넥터를 사용하는 CAT5 네트워크 장치에 대한 과도 보호 기능을 제공합니다.
PWNTP24
이 네트워크 보호 시리즈는 표준 RJ45 커넥터를 사용하는 CAT5 네트워크 장치에 대한 과도 보호 기능을 제공합니다.
휴대형 전원 필터 – 랙마운트형 네트워크 보호
단상 랙마운트형 장치
이 단상 랙마운트형 장치는 전원 서지와 전기적 소음으로부터 장비를 보호합니다.
Product List
PC Workstations & Home AV
Eaton 3105 (500-700 VA)
Eaton Nova AVR (600-1100 VA)
Eaton 5110 (500-1500 VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500-1400 VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1000-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton FERRUPS (500 VA-18 kVA)
Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000 VA)
Eaton EX Tower (700-1500 VA)
Eaton EX Rack/Tower (1000-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (5000-6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-15 KVA)
Eaton 9170+ (3-18 kVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (10 - 30 kVA)
Eaton 9390 (20-160 kVA)
Eaton 9390IT (40 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
Eaton 9315 (200-750 kVA)
DC Power
Select a UPS
Order a Catalog
Find a Reseller
Register a Product
Download Software & Drivers
Become a Reseller
POWER QUALITY
Products & Services
Customer Support
Technology & Applications
Where to Buy
About Us
Contact Us
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.