축전지 관리 및 감시 솔루션

부적절한 축전지 관리는 부하를 잃는 많은 원인 중의 하나입니다. 위험성을 최소화 하기 위한 설계로서, Eaton UPS는 축전지 관리 및 감시 기능을 도입하여 축전지의 관리를 손쉽게 하며 시스템의 신뢰성을 높였습니다:

ABM 기술

ABM graph

이와는 대조적으로, Eaton만의 유일한 ABM 기술은 정교한 감지회로와 혁신적인 3단계 충전 기법을 적용하여 축전지의 수명을 대폭 증가

현재 시장에 유통되는 대부분의 UPS 축전지들은 지속적인 충전 방법을 하는데 이는 축전지 내부의 화학반응을 촉진 시키고 이로 인해 축전지의 수명이 50% 단축됩니다
이 수치는 별도의 축전지 제조 업체에서 실시한 결과로 얻어진 것입니다.

이와는 대조적으로, Eaton만의 유일한 ABM 기술은 정교한 감지회로와 혁신적인 3단계 충전 기법을 적용하여 축전지의 수명을 대폭 증가 시켰으며 축전지의 충전 시간은 감소 시켰습니다.

ABM 기술은 또한 축전지 수명 소진에 대한 60일 전 예고시스템을 도입하여 부하를 셧다운 하지 않은 상태에서 축전지를 교체할 수 있는 충분한 시간을 확보가 가능합니다.

ABM 기술은 Eaton 5115, 5125, 9120, 9130, 9155, 9355, 9390, BladeUPS9395 UPS 모델에 적용되고 있습니다.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.