기술의 선도

45년 이상 Eaton은 혁신적, 일관된 전원 보호 그리고 관리 솔루션을 요구하는 고객의 요구조건을 충실히 만족 시켜왔습니다. 이러한 이유로 전세계 수 천의 고객이 그들의 중요한 시스템 보호를 위한 Eaton의 강력한 전원 품질 솔루션에 신뢰를 보내고 있습니다.

Eaton은 고객의 요구 조건을 수용하기 위해 지속적인 기술 혁신과 차세대 솔루션 개발에 박차를 가해 왔습니다. 최근 Eaton은 여러 기관으로부터 괄목할 만한 수상을 했습니다. 여러 가지 수상 은 Frost & Sullivan에서 지정한 3년간(2004, 2005 & 2008) 올해의 전원 품질의 회사로 이름을 받은 이외에도 고객으로부터 여러 가지 수상을 하여 왔습니다.

기술 혁신의 역사

1962년 최초 AC 인버터 특허에서부터 Eaton 9390 UPS의 8개 신규 특허 출원과 DC 전원 정류기 및 배터리 셀 측정 기술에 대한 특허에 이르기까지, Eaton은 기술 혁신의 역사를 이어나가고 있습니다. 264개 이상의 유효 특허와 출원 중인 178개의 특허를 보유한 Eaton은 기술 전문 지식을 기반으로 전원 관리 솔루션에서 고객이 가장 필요로 하는 니즈를 제공하는 오랜 전통을 유지해 나가고 있습니다:

2009 이중 변환 보호 기능과 99%의 효율을 갖춘, 최대 1100 kVA에 달하는 UPS 최초 출시
2007 Easy Capacity Test 기능을 이용한 외부 부하 요구사항이 필요 없는 225 ~ 1100 kVA급의 Eaton 9395 UPS 모델에 대한 첨단 부하 테스트
2007 최고의 신뢰성을 확보하기 위해, 업그레이드 가능한 모듈형 설계와 내부 중복도를 결합시킨 대형 3상 UPS 기술인 Eaton 9395 로 비약적인 발전을 달성함
2006 모듈형 배전으로 최대 60 kVA의 N+1 병렬 중복 시스템 구성의 12 kVA 모듈형 UPS인 고전력 밀도와 고효율을 자랑하는 Eaton BladeUPS 랙 마운트형 UPS 출시
2005 외부 부하시험기 없이 현장 커미셔닝 테스트와 내부 컨버터 작동을 검증하는 풀파워 처리 기능을 갖춘 UPS 최초 출시
2005 배터리 무결성 테스트에서 결부된 부하와는 무관한 풀파워 배터리 방전 기능을 갖춘 UPS 최초 출시
2004 비교할 수 없는 조합의 전원 성능, 배터리 관리, 확장형 아키텍처, 유연성 및 서비스를 모두 갖춘, 최대 160 kVA의 변압기가 필요 없는 모듈형 UPS 출시
2003 전력 밀도를 33% 향상시킨, 고밀도 랙 애플리케이션용3U 6 kVA UPS 출시
2003 10W/in3이상의 전력 밀도를 갖춘 3kW DC 전원 정류기 모듈 최초 출시
2003 고주파 전원 정류기용 2세대 무선 병렬 처리
2002 랙 마운트형 애플리케이션용 듀얼 소스 UPS 최초 출시
2002 휴대 전화 (SMS) 문자 메시지 경보 상태 기능을 갖춘 DC 전원 장치 최초 출시
2002 FORESEER 기업용 시설 사전 모니터링 솔루션으로 225,000여
2002 네트워크 카드 에 통합된 풀 100Mbps 스위치 허브 최초 출시
2001 “PoLAN(Power-over-LAN)”을 포함한 IT 애플리케이션 전용으로 설계된 HFSM DC 전원장치 최초 출시
2001 보조 장비용 통합 네트워크 모니터링 및 제어 기능을 갖춘 DC 전원장치 최초 출시
2001 전력 밀도를 40% 향상시킨 3 kVA의 UPS
1998 배터리 작동시간 예측 기능을 갖춘 DC 전원장치 최초 출시
1997 ±0.01V 이내로 버스 전압을 유지하는 AVC(능동형 전압 제어) 기능을 갖춘 DC 전원 정류기 모듈 최초 출시
1997 일반 부하에서 92% 의 효율을 제공하는 DC 전원 정류기 모듈 최초 출시
1996 무선 병렬처리 기능을 갖춘 UPS 최초 출시
1993 부하 분할 기능을 제공하는 UPS 최초 출시
1993 배터리 수명을 연장하는 ABM 기술을 갖춘 UPS 최초 출시
1992 5W/in3 이상의 전력 밀도를 갖춘 DC 전원 정류기 모듈 최초 출시
1991 마이크로프로세서 기반 DC 전원장치 컨트롤러 최초 출시
1989 변압기가 필요 없는 고주파 UPS 최초 출시
1987 통신 전용으로 설계된 고주파 스위치 모드 랙 전원장치 최초 출시
1987 첨단 펄스 폭 변조(PWM) 기술과 마이크로프로세서 기반 진단 기능을 갖춘 UPS 최초 출시
1986 통신 애플리케이션용 상용 200W 고주파 스위치 모드 DC 전원장치 최초 출시
1986 전산실용 100 kVA 급이상의 UPS 최초 출시
1982 전산실에 적합한 UPS 최초 출시
1982 사무실 전용으로 개발된 UPS 최초 출시
1976 비상 조명 HID 램프용 UPS 최초 출시
1972 고장 방지 기능을 갖춘 병렬 UPS 최초 출시
1972 100% 디지털 제어 UPS 최초 출시
1968 배터리 충전기 및 인버터가 결합된 상용 UPS 최초 출시
1962 AC 전원 인버터 최초 출시
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.