Powerware Hot Sync 기술을 사용한 UPS 병렬

전 세계에서 수천 차례에 걸쳐 시험 및 설치가 이루어 졌습니다. Powerware Hot Sync 기술은 세계적인 신뢰성의 표준이 되었습니다.

이 기술을 통하여 여러 모듈을 모듈간의 통신 없이 병렬 시스템으로 구성이 가능합니다. 이를 통하여 종래에 사용된 병렬 방식의 고질적인 single-point-of-failure 현상을 없앴으며 신뢰성을 최상으로 올렸습니다.

Hot Sync redundant 기술은 최대 4조의 Eaton UPS를 N+x 병렬 방식으로 구성하여 각 UPS 모듈이 부하를 동등하게 분배하는 시스템 입니다. 어느 한 조의 모듈에 이상이 발생하더라도 부하는 항상 100% UPS의 전원을 공급 받을 수 있습니다. 내부의 제어로직은 문제가 발생한 모듈을 즉시 부스에서 분리시켜 다른 모듈들이 부하를 균등하게 분담하도록 하여 줍니다.

Hot Sync capacity 기술은 최대8조의UPS 모듈을 병렬로 구성하여 시스템의 부하 용량을 증가시킬 수 있습니다. 실제 필요한 부하량보다 더 많은 UPS 모듈을 연결하여 예비화 개념의 도입도 가능합니다. 예를 들면, 부하량이 800 kVA 인 경우, 2조의 400 kVA 모듈을 설치하면 N+1 예비화로 되며 – 2 모듈은 부하를 공급하며 나머지 한 조의 모듈이 예비화가 됩니다.

Powerware Hot Sync 기술은 Eaton 9155, 9355, 9390, 9395 그리고 BladeUPS 등에 적용이 되고 있습니다 .

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.