Eaton은 고객의 요구 조건을 수용하기 위해 지속적인 기술 혁신과 차세대 솔루션 개발에 박차를 가해 왔습니다. 최근 Eaton은 여러 기관으로부터 괄목할 만한 수상을 했습니다. 여러 가지 수상 은 Frost & Sullivan에서 지정한 3년간(2004, 2005 & 2008) 올해의 전원 품질의 회사로 이름을 받은 이외에도 고객으로부터 여러 가지 수상을 하여 왔습니다.
| 2009 | 이중 변환 보호 기능과 99%의 효율을 갖춘, 최대 1100 kVA에 달하는 UPS 최초 출시 |
| 2007 | Easy Capacity Test 기능을 이용한 외부 부하 요구사항이 필요 없는 225 ~ 1100 kVA급의 Eaton 9395 UPS 모델에 대한 첨단 부하 테스트 |
| 2007 | 최고의 신뢰성을 확보하기 위해, 업그레이드 가능한 모듈형 설계와 내부 중복도를 결합시킨 대형 3상 UPS 기술인 Eaton 9395 로 비약적인 발전을 달성함 |
| 2006 | 모듈형 배전으로 최대 60 kVA의 N+1 병렬 중복 시스템 구성의 12 kVA 모듈형 UPS인 고전력 밀도와 고효율을 자랑하는 Eaton BladeUPS 랙 마운트형 UPS 출시 |
| 2005 | 외부 부하시험기 없이 현장 커미셔닝 테스트와 내부 컨버터 작동을 검증하는 풀파워 처리 기능을 갖춘 UPS 최초 출시 |
| 2005 | 배터리 무결성 테스트에서 결부된 부하와는 무관한 풀파워 배터리 방전 기능을 갖춘 UPS 최초 출시 |
| 2004 | 비교할 수 없는 조합의 전원 성능, 배터리 관리, 확장형 아키텍처, 유연성 및 서비스를 모두 갖춘, 최대 160 kVA의 변압기가 필요 없는 모듈형 UPS 출시 |
| 2003 | 전력 밀도를 33% 향상시킨, 고밀도 랙 애플리케이션용3U 6 kVA UPS 출시 |
| 2003 | 10W/in3이상의 전력 밀도를 갖춘 3kW DC 전원 정류기 모듈 최초 출시 |
| 2003 | 고주파 전원 정류기용 2세대 무선 병렬 처리 |
| 2002 | 랙 마운트형 애플리케이션용 듀얼 소스 UPS 최초 출시 |
| 2002 | 휴대 전화 (SMS) 문자 메시지 경보 상태 기능을 갖춘 DC 전원 장치 최초 출시 |
| 2002 | FORESEER 기업용 시설 사전 모니터링 솔루션으로 225,000여 |
| 2002 | 네트워크 카드 에 통합된 풀 100Mbps 스위치 허브 최초 출시 |
| 2001 | “PoLAN(Power-over-LAN)”을 포함한 IT 애플리케이션 전용으로 설계된 HFSM DC 전원장치 최초 출시 |
| 2001 | 보조 장비용 통합 네트워크 모니터링 및 제어 기능을 갖춘 DC 전원장치 최초 출시 |
| 2001 | 전력 밀도를 40% 향상시킨 3 kVA의 UPS |
| 1998 | 배터리 작동시간 예측 기능을 갖춘 DC 전원장치 최초 출시 |
| 1997 | ±0.01V 이내로 버스 전압을 유지하는 AVC(능동형 전압 제어) 기능을 갖춘 DC 전원 정류기 모듈 최초 출시 |
| 1997 | 일반 부하에서 92% 의 효율을 제공하는 DC 전원 정류기 모듈 최초 출시 |
| 1996 | 무선 병렬처리 기능을 갖춘 UPS 최초 출시 |
| 1993 | 부하 분할 기능을 제공하는 UPS 최초 출시 |
| 1993 | 배터리 수명을 연장하는 ABM 기술을 갖춘 UPS 최초 출시 |
| 1992 | 5W/in3 이상의 전력 밀도를 갖춘 DC 전원 정류기 모듈 최초 출시 |
| 1991 | 마이크로프로세서 기반 DC 전원장치 컨트롤러 최초 출시 |
| 1989 | 변압기가 필요 없는 고주파 UPS 최초 출시 |
| 1987 | 통신 전용으로 설계된 고주파 스위치 모드 랙 전원장치 최초 출시 |
| 1987 | 첨단 펄스 폭 변조(PWM) 기술과 마이크로프로세서 기반 진단 기능을 갖춘 UPS 최초 출시 |
| 1986 | 통신 애플리케이션용 상용 200W 고주파 스위치 모드 DC 전원장치 최초 출시 |
| 1986 | 전산실용 100 kVA 급이상의 UPS 최초 출시 |
| 1982 | 전산실에 적합한 UPS 최초 출시 |
| 1982 | 사무실 전용으로 개발된 UPS 최초 출시 |
| 1976 | 비상 조명 HID 램프용 UPS 최초 출시 |
| 1972 | 고장 방지 기능을 갖춘 병렬 UPS 최초 출시 |
| 1972 | 100% 디지털 제어 UPS 최초 출시 |
| 1968 | 배터리 충전기 및 인버터가 결합된 상용 UPS 최초 출시 |
| 1962 | AC 전원 인버터 최초 출시 |