Diseño de referencia de Eaton para FlexPod Express pequeño con energía redundante

Diseño de Referencia y Otras Especificaciones
Dibujo small ExpressPod
Componentes FlexPod
Servidores Servidor Cisco UCS C220 M2
Dispositivos de red Switch Cisco Nexus 3048
Almacenamiento Controlador NetApp FAS 2240
Protección energética de Eaton
3 kVA SAI (2U) 2 unidades de 5PX3000iRTN con conector C20 de entrada, y con conectores (8) C13 y (1) C19 de salida. Cumple con ENERGY STAR, SAI de alta densidad con redundancia para una alta disponibilidad. Proporciona una duración en la batería de 8 minutos con una carga de 1,5kW
Infraestructura de rack
Modelo/Descripción Cantidad Referencia Beneficios
Rack de 27U 1 REA27810SPBE Diseño robusto para sistemas de alta densidad como FlexPod.
Rack de 42U 1 REA42810SPBE o P3PCP1
Gestión energética con el software Eaton Intelligent Power
Plugin de gestión energética para vCenter Gestión de energía y capacidad de migración en vivo de las VM’s, Site Recovery Manager o Load Shedding desde tu consola vCenter. Descarga gratuita.
Módulo de apagado para dispositivos de almacenamiento FAS Apagado controlado de su almacenamiento NetApp durante un apagón prolongado. Descarga gratuita.