ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 & ATS 30

El Eaton ATS ofrece una robusta solución a clientes que se preguntan cómo añadir redundancia a dispositivos de red como switches y routers. Este interruptor de transferencia alimentará los dispositivos desde dos fuentes diferentes. En el momento del fallo de una de las fuentes, el interruptor transferirá de forma automática la alimentación a la fuente alternativa sin interrupción del servicio. Eaton ATS se puede conectar a múltiples dispositivos a la vez ahorrando el coste al usuario de las caras fuentes de alimentación redundantes.

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Especificaciones técnicas

Resumen del producto
Frecuencia 50Hz
Corriente nominal 16A – 30A
Modelo ATS
Referencia Referencia comercial Corriente nominal Tomas de entrada Salidas
ATS
Habitualmente en stock
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Por bornes Por bornes

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Características

  • Proporciona redundancia en la alimentación de los equipos IT
  • Alternativa a las caras Fuentes de alimentación redundantes disponible desde los fabricantes de equipos de red
  • Compacto, formato de 1U para rack
  • Conmuta fácilmente de una fuente a otra
  • Tarjeta de gestión de red en las versiones Netpack del ATS16 y ATS30
  • LCD con mediciones y capacidades básicas de configuración

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Documentación

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS Ficha de Producto
Spanish
9-Nov-2015
 
676 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Grupo Antolin consigue una sala TI segura, fiable y centralizada gracias a las soluciones de Eaton
Spanish
19-Jul-2019
 
967 kB
Los nuevos Interruptores de transferencia de Eaton hacen fácil añadir una fuente de energía redundante
Spanish
9-Nov-2015
 
40 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Servicio y Soporte

Para obtener asistencia técnica contacte con su oficina local de Eaton.

Actualización y configuración del Firmware de Eaton ATS
Actualiza tu ATS con el último firmware y configuración.
Descárgate la actualización y configuración del Firmware de ATS

Eaton ATS - Servicios

Planes de servicio para ATS
Descripción Warranty+1 Warranty+3 Extend
Cobertura de 1 años adicional de garantía (renovable)     Tick
Amplía la garantía estándar de 1 año Tick    
Amplía la garantía estándar de 3 años   Tick  
Cambio estándar en la instalación Tick Tick Tick
Cubre la parte electrónica y las baterías Tick Tick Tick
Planes de servicio
Referencia Descripción Warranty+1 Warranty+3 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 W1004 W3004 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack W1004 W3004 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack W1004 W3004 68602