FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Estas sencillas unidades de distribución de energía en rack (PDUs) son versátiles y flexibles, destinadas a proporcionar más opciones de conexión al utilizar SAIs de montaje en rack. La serie FlexPDU es compatible con cualquier SAI por debajo de 3 kVA y es la opción perfecta distribución de energía para la serie 5P, 5PX y EX. Estas PDU ofrecen múltiples opciones de montaje para racks, montaje en la pared o la conexión en la parte trasera del SAI.

Características y Beneficios

  • Amplía el número de dispositivos que pueden ser conectados a un único SAI
  • Puede ser montado en rack, montado en la pared o conectado en la parte trasera de un SAI Eaton de 3 formas diferentes
  • Unidad de distribución de energía versátil de 1U
  • Fácil conexión
  • Solución universal
Información relacionada
Resumen del producto
Descripción del producto