Hotswap MBP product photo

Eaton HotSwap MBP

La serie Eaton HotSwap MBP en un formato versátil de 1U están diseñadas para añadir alta disponibilidad a los SAIs de hasta 3.000 VA. Cualquier SAI conectado a HotSwap MBP puede ser substituido por mantenimiento o actualización sin interrumpir el suministro de energía a los dispositivos que protege. Como característica única, se puede atornillar en la parte trasera de un SAI compatible, ya sea enfocado al frente o hacia atrás, en el lado izquierdo o derecho, para una máxima versatilidad. Se ofrece múltiples opciones de montaje para racks, montaje en la pared o la conexión en la parte trasera de un SAI, sea cual sea su marca.

Características y beneficios

  • Añade alta capacidad para SAIs de hasta 3.000 VA
  • Puede ser montado en rack, montado en pared o conectado detrás de un SAI Eaton de 3 diferentes maneras
  • 1U versátiles de distribución de energía
  • Fácil conexión
  • Solución universal
Información relacionada
Resumen del producto
Descripción del producto