Eaton HotSwap MBP
La serie Eaton HotSwap MBP en un formato versátil de 1U están diseñadas para añadir alta disponibilidad a los SAIs de hasta 3.000 VA. Cualquier SAI conectado a HotSwap MBP puede ser substituido por mantenimiento o actualización sin interrumpir el suministro de energía a los dispositivos que protege. Como característica única, se puede atornillar en la parte trasera de un SAI compatible, ya sea enfocado al frente o hacia atrás, en el lado izquierdo o derecho, para una máxima versatilidad. Se ofrece múltiples opciones de montaje para racks, montaje en la pared o la conexión en la parte trasera de un SAI, sea cual sea su marca.
Características y beneficios
- Añade alta capacidad para SAIs de hasta 3.000 VA
- Puede ser montado en rack, montado en pared o conectado detrás de un SAI Eaton de 3 diferentes maneras
- 1U versátiles de distribución de energía
- Fácil conexión
- Solución universal
Listado de Productos

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Data Center & Facility
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- SAI Eaton 91PS y 93PS
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Energía DC
Información relacionada
|
Resumen del producto |
Descripción del producto |