ePDUs de Eaton

ePDU G3 Managed nuevo

Conmutación y medición de las tomas de salida y equipos de TI en líneas de alimentación A y B.

Permite reinicio y conmutaciones remotas. Muy segura con control de acceso de usuarios, protección mediante contraseña y SSL configurable a 1024 o 2048 bits. Ofrece un control completo remoto y medición de dispositivos.

ePDU G3 Switched nuevo

Conmuta salidas y equipo de TI en líneas de alimentación A y B + mide los circuitos de entrada y ramales.

Permite reinicios y conmutaciones remotas. Muy segura con control de acceso de usuarios, protección mediante contraseña y SSL configurable a 1024 o 2048 bits. Ofrece un completo control remoto de los dispositivos, incluidos dispositivos de conmutación que reciben alimentación a través de varias ePDU.

ePDU G3 Metered Outlet nuevo

Mide la entrada, ramales, y tomas de salida individuales y equipo de TI en las líneas de alimentación A y B.

Mide las salidas individuales o de grupo para equipo de medición con varias entradas, a través de varias ePDU para las líneas de alimentación A y B. Vea y comprenda claramente lo que consume cada equipo de forma individual y la energía disponible. (Sin conmutación)

ePDU G3 Metered Input nuevo

Mide la entrada, fase y circuitos de derivación

Permite medir los diferentes ramales a nivel de fase para un equilibrio de carga eficaz. (Sin conmutación)

ePDU G3 In-Line Metered

Añada la medición para mejorar las PDU básicas

Mejore la distribución de alimentación básica para incluir medición de calidad de facturación IEC clase 1 para V, W, A y kWh. Se puede montar horizontalmente en el rack o verticalmente en el espacio 0U.

ePDU G3 Basic nuevo

Distribución de alimentación básica fiable

Diseñada para una distribución de alimentación fiable y asequible, los modelos ePDU G3 Basic cuentan con la retención en el enchufe de salida IEC patentada de Eaton, secciones de salida codificadas en color, un factor de forma de bajo perfil y una alta temperatura de funcionamiento. Los modelos incluyen el sistema de instalación inferior lateral y trasero y el sistema de montaje variable patentado de Eaton.

Tecnologías ePDU
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Contacte con nosotros
 
HERRAMIENTAS ÚTILES
Catálogos de ePDU