Network & ModBus Card-MS product image

Tarjeta Red y ModBus formato Mini Slot

(Part # MODBUS-MS is now End of Life)

Las tarjetas Network-MS y MODBUS proporcionan una monitorización del SAI continua, fiable y precisa a través de un sistema de gestión de edificios (BMS) o de automatización industrial (IAS). Permite la integración de los datos del SAI en una amplia variedad de sistemas de gestión y las tarjetas MS MODBUS combina un agente SNMP, servidor HTTP/web y MODBUS, facilitando la supervisión del SAI desde cualquier sistema de monitorización en red usando protocolo SNMP con traps de alarma, o desde cualquier navegador web.

Caracterísitcas y beneficios

  • Gestiona remotamente tu SAI a través de SNMP, Web o MODBUS
  • Conexión MODBUS que utiliza RS232 y RS485
  • Acciones personalizables (como el apagado) en caso de un problema energético
  • Los datos y el registro de eventos se notifican por email
  • Medición de la humedad y temperatura con el sensor opcional Environmental Monitoring Probe (EMP)
  • Fácil implementación en una base instalada (configuración masiva en la red)
  • Actualizaciones de firmware
  • Compatible con Intelligent Power Manager y Intelligent Power Protector
Información relacionada
Resumen del producto
Encuentra un reseller
Documentación del producto
Descarga de firmware