Network Mini-Slot Card-MS product images

Tarjeta de RED formato Mini Slot

(Part # NETWORK-MS is now End of Life and replaced by Gigabit Network Card (from March 2020))

La tarjeta Eaton Network-MS permite a un SAI de Eaton conectarse directamente con una red Ethernet e Internet, proporcionando una monitorización en tiempo real y un control del SAI a través de la red usando un navegador Web estándar, un sistema de gestión de red SNMP o un software de gestión de energía.

Caracterísitcas y beneficios

  • Soporte versátil a través de HTTP, SNMP, Telnet y compatible con SSL y SSH
  • Gestión remota del SAI o reinicio de los dispositivos protegidos a través de SNMP/Web
  • Acciones personalizables incluyendo apagado automático en el caso de un problema energético prolongado
  • Notificación de alertas por email
  • Compatible con SNMPv3 y IPv6
  • Acceso simultaneo de hasta cinco navegadores conectados (tres en SSL)
  • Configuración de un mensaje de email automático en respuesta a las alarmas del SAI y transmisión de reportes periódicos
  • Control del encendido y el apagado del SAI mediante un navegador Web
  • Ajuste y control de los segmentos de carga a través del interfaz Web, incluyendo inicio secuencial de la instalación y optimización del tiempo de autonomía, apagando primero los sistemas no esenciales
  • Apagado automático de los ordenadores protegidos por el SAI con el software Intelligent Power Protector o NetWatch
  • Medición de la humedad y temperatura con el sensor opcional Environmental Monitoring Probe (EMP)
  • Ajusto automático de los datos y horarios a través del servidor NTP
  • Protección por contraseña encriptada
  • Protección asegurando la conexión SSL
  • Inicio de la sesión de almacenamiento en la memoria

Idiomas disponibles:

  • Inglés
  • Francés
  • Alemán
  • Italiano
  • Español
  • Portugués
  • Chino simplificado
  • Japonés
  • Coreano
  • Chino tradicional
  • Ruso

Información relacionada
Resumen del producto
Encuentra un Reseller
Documentación del producto
Descarga de firmware