Tarjeta para SAI Power Xpert Gateway X-slot
La tarjeta para SAI Power Xpert proporciona comunicación ModBus TCP y BACnet IP además de Web y SNMP. Monitoriza y gestiona tu SAI de Eaton remotamente a través de una interfaz Web, un software dedicado, sistemas de gestión de red basados en protocolo SNMP, y registros y alarmas en tiempo real. Compatible con los SAIs de Eaton equipados con X-Slot.
Características y beneficios
- Al soportar Modbus TCP/IP, BACnet IP, y SNMP v1 y v3 ofrece unos protocolos de comunicación abiertos e integración de los SAIs en los sistemas estándar de gestión de edificios y de redes.
- Los archivos de registro pueden ser exportados en formato .csv y abiertos en un Excel de cara a ayudar a generar reportes precisos para un análisis de calidad de la energía.
- Elije entre dos opciones de notificación de eventos y alarmas vía mail: mails individuales o notificaciones colectivas, las cuales proporcionan la misma información con una drástica reducción del número de correos.
- Integra fácilmente tu SAI Eaton en una infraestructura existente; minimizando los costes de instalación.
- La tarjeta se puede instalar en caliente sin necesidad de parar la unidad o desconectar la carga
- Compatible con el software Intelligent Power Protector para operar el apagado de los sistemas operativos y con Intelligent Power Manager para una gestión avanzada.
- Soporta la sonda ambiental Eaton Environmental Monitor Probe
Lenguaje:
- Inglés, Castellano, Chino, Francés
Listado de Productos

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Data Center & Facility
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- SAI Eaton 91PS y 93PS
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Energía DC
Información relacionada
|
Resumen del producto |
Encuentra un reseller |
Literatura del producto |