Software de desconexión de SAI Eaton para clientes NetWatch |
| NetWatch es un cliente de desconexión de adaptadores ConnectUPS Web/SNMP. Se trata de un programa muy compacto y fácil de instalar y manejar. Los ajustes de control de desconexión, las notificaciones SNMP y de correo electrónico, así como las demás funciones del sistema, residen en la tarjeta de red, lo que simplifica el uso de NetWatch y reduce las opciones de configuración a las que afectan sólo a cada ordenador. Además, todos los clientes NetWatch son iguales, y no son independientes entre sí. NetWatch incorpora unas opciones de configuración muy flexibles y potentes, incluido el envío de mensajes personalizados al usuario y la posibilidad de ejecutar comandos definidos por el usuario antes de la desconexión (por ejemplo, para cerrar determinadas aplicaciones especiales). Existe la posibilidad de elegir entre 6 idiomas distintos en el panel de control de NetWatch Una sola tarjeta Web ConnectUPS de 100 Mbits puede controlar hasta 256 clientes NetWatch. |
Listado de Productos
|
Info relacionada
|
| Resumen de NetWatch |
| Descarga de NetWatch |
| Documentación sobre NetWatch |