Gestión de la energía

En función tu la aplicación y tus necesidades, existen cuatro formas de gestionar y comunicarse con el SAI:

  1. SAI unitario: Tarjeta de Red
    Se puede monitorizar un SAI unitario a través de una tarjeta de red opcional. Nuestras tarjetas de red disponen de su propio servidor web, por lo tanto pueden guardar el histórico de eventos, emitir alertas vía mail o mensajes de texto, y proporcionar acceso remoto en tiempo real al estado del SAI. Habitualmente, usar una tarjeta de red es el mejor modo de gestionar un SAI.
  2. Apagados controlados: Tarjeta de red e Intelligent Power Protector (IPP)
    Si tu SAI está protegiendo servidores, se puede usar nuestro software para programar apagados seguros y evitar la pérdida de datos en caso de un corte prolongado de energía. Para un SAI Eaton equipado con una tarjeta de red, IPP es el agente de apagado. IPP se comunica directamente con la tarjeta de red (o a través del puerto USB si es necesario) de cara a registrar y recibir alarmas que inicien un apagado seguro de tus sistemas TI.
  3. Instalaciones con múltiples SAIs: Tarjetas de red e Intelligent Power Manager (IPM)
    Para múltiples SAIs repartidos en una sala informática, en un complejo, o en una compañía, el software IPM está diseñado para poder agregar y gestionar tus dispositivos energéticos (ya sean SAIs y ePDUs con comunicación de red).
  4. Virtualización: Tarjeta de red e IPM
    IPM es el software energético líder en la industria que se integra en las plataformas de virtualización. El agente de gestión de apagados de IPM permite los cierres seguros de los servidores virtualizados – incluso en clusters con vCenter o XenCenter. Las migraciones en vivo pueden ser lanzadas para mover, de un modo completamente transparente, las máquinas virtuales a un servidor disponible en la red; y de esta forma proteger la integridad de los datos y evitar los periodos de inactividad.