Battery+

Sustitución rápida y eficiente de las baterías para SAIs hasta 3 KVA

Las baterías se entregan incluyendo las instrucciones de instalación y de seguridad sobre cómo manejar las mismas. Learn more.

Registre su batería + pack servicios. Recibirás un correo de confirmación una vez que se haya registrado la suscripción.

Contactar 

Battery+ Service Battery+ Video
Sustitución rápida y eficiente de las
baterías para SAIs hasta 3 KVA
Mirar ahora

 

Con el kit de Battery+ estas seguro que:

  • La batería es totalmente compatible con el estándar de calidad de un fabricante de SAI de clase mundial
  • La batería es compatible con el desarrollo de su SAI

El kit Battery+ te permite ahorrar dinero:

  • Simplemente con la sustitución de las baterías le das una segunda vida a tu SAI
  • Mediante la gestión de tus gastos operativos, compra ahora tu kit Battery+ y úsalo en 3 meses

Para comprar un kit de Battery+ sólo necesitas ponerte en contacto con tu distribuidor habitual y preguntarle por el kit adecuado para tu SAI

Instrucciones de instalación de las baterías del SAI Eaton:

Vídeos de instalación del SAI Eaton 3S

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 3S

550 VA
700 VA

Eaton 3S UPS Battery installation Videos

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 3S Gen2

450-550 VA
700-850 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5P

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5P

650 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5S

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5S

550 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5SC

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5SC

500 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton Ellipse ECO

Vídeos de instalación del
SAI Eaton Ellipse ECO

500 VA
650 VA
1600 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton Ellipse PRO

Vídeos de instalación del
SAI Eaton Ellipse PRO

850 VA
1600 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton EX

Vídeos de instalación del
SAI Eaton EX

700 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton Protection Station

Vídeos de instalación del
SAI Eaton Protection Station

500 VA
650-850 VA