| Características generales | ||
| Ratio de potencia | 12 kW por Módulo SAI | |
| Rendimiento | Hasta el 97% | |
| Ventilación | <Monitorizada mediante microprocesador de temperatura con ventilador; entrada de aire frontal | |
| Ruido audible con operación normal | 58 dBA a 1 m | |
| Altitud | 1000 m | |
| Características de entrada | ||
| Tensión | 400 Vac | |
| Intervalo de tensión | 311 a 519 Vac | |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz, ±5 Hz, con autodetección | |
| Distorsión de corriente | <5% | |
| Factor de potencia | >.99 con cargas IT (Fuentes de alimentación PFC) | |
| Requerimientos de entrada | Trifásico, 4 hilos + tierra | |
| Fuente bypass | La misma que la entrada | |
| Características de salida | ||
| Tensión de salida promediada | 180 a 240 Vac (fase a neutro) | |
| Configuración de salida | Trifásico, 4 hilos + tierra | |
| Frecuencia de salida (nominal) | 50 o 60 Hz con autodetección en el arranque | |
| Regulación de frecuencia | 0.1 Hz | |
| Rango de factor de potencia de carga |
Lagging: 0.7 Leading: 0.85 |
|
| Distorsión de tensión |
<3% con cargas IT (Fuentes de alimentación PFC) <5% no lineal o fuentes de alimentación non-PFC |
|
| Característics de batería | ||
| Tipo de batería | VRLA - AGM | |
| Autonomía de la batería (Interno) | 13.6 minutos al 50% de la carga 4.7 minutos al 100% de la carga |
|
| Tensión | 240 Vdc (hilos redundantes internos en cada módulo) | |
| Test de batería |
Test automático de batería estándar (capacidad remota scheduling). Test de batería manual desde display frontal |
|
| Recarga |
Tecnología ABM técnica avanzada de carga |
|
| Cut-off voltaje |
Variable desde 1.67 VPC con tiempo de ejecución <5 min. a 1.75 VPC con tiempo de ejecución >90 min. |
|
| Condición de batería baja | Anunciada con alarma | |
| Capacidad ampliada de batería | Sí, añade hasta cuatro cierres de batería 3U durante 34 minutos al 100% de carga, llegando a una hora con un 50% de carga | |
| Característics físicas | ||
| Dimensiones Instalado Caja EBM |
266 (6U) x 438 x 660 mm 686 x 991 x 1168 mm 132 (3U) x 437 x 660 mm |
|
| Nota: Peso total del chasis sin baterías y electrónica Peso total del chasis con baterías y electrónica s |
46 kg 140 kg |
|
| Peso total del chasis sin baterías | 61 kg | |
| Peso total del chasis con baterías | 140 kg | |
| Peso EBM | 77 kg | |
| Comunicaciones e interface de usuario | ||
| Compatibilidad de software | El SAI se presenta con el software de gestión de potencia LanSafe y versión de prueba de PowerVision | |
| Slot de comunicación (X-Slot®) | Dos disponibles para las tarjetas descritas más abajo | |
| Tarjetas de comunicación X-Slot opcionales | Aplicación | Tarjeta Eaton |
| WEB - TCP/IP | Tarjeta ConnectUPS-X Web/SNMP | |
| Modbus® RTU | Tarjeta Modbus | |
| IBM eServer™ (i5™, iSeries™, or AS/400®) |
Tarjeta de interface de relé | |
| Paralela | Tarjeta Eaton Hot Sync | |
| Remote Monitoring | Tarjeta de módem | |
| LCD de panel de control |
Dos líneas de 20 caracteres Cuatro botones de interface mediante menú Control de cuatro estados con un vistazo a los LED |
|
| Multilingüe |
Estándar: inglés Disponibilidad: español, francés, alemán, portugués, finlandés, noruego, sueco, ruso, húngaro, polaco, danés, griego, turco, búlgaro, coreano y chino |
|
| Cambios de configuración |
El usuario puede auto-configurar el firmware. Disponibilidad de actualizaciones de firmware online para realizar cambios operativos |
|
| Entradas de contacto seco | Dos, configurables por el usuario | |
| Salida de contacto seco | Una, configurable por el usuario | |
| Certificaciones | ||
| Seguridad | CE | |
| EMI | EN62040-2 Clase A | |
| Protección ante subida de tensión | ANSI C62.41, Cat B-3 | |
| Materiales peligrosos (RoHS) | Cumple con la Directiva de la UE 2002/95/EC | |
| Opciones y accesorios | ||
| Cable de entrada | ||
| Ensamblaje de cable de entrada / salida | ||
| Ensamblaje de cable paralelo | ||
| Módulos de Batería Ampliada (EBM) | ||
| Módulos de distribución eléctrica de salida 3U (RPM) | ||
| Unidades de distribución eléctrica (PDU) en rack de 0U a 3U | ||
| Barra Eaton BladeUPS Parallel de 60 kW | ||
| Tarjetas de Comunicación X-Slot (visite (see Comunicaciones e interface de usuario) | ||