ePDUs de Eaton
ePDU G3+ Managed
Conmutación y medición de las tomas de salida y equipos de TI en líneas de alimentación A y B.
Permite reinicio y conmutaciones remotas. Muy segura con control de acceso de usuarios, protección mediante contraseña y SSL configurable a 1024 o 2048 bits. Ofrece un control completo remoto y medición de dispositivos.
ePDU G3+ Switched
Conmuta salidas y equipo de TI en líneas de alimentación A y B + mide los circuitos de entrada y ramales.
Permite reinicios y conmutaciones remotas. Muy segura con control de acceso de usuarios, protección mediante contraseña y SSL configurable a 1024 o 2048 bits. Ofrece un completo control remoto de los dispositivos, incluidos dispositivos de conmutación que reciben alimentación a través de varias ePDU.
ePDU G3+ Metered Outlet
Mide la entrada, ramales, y tomas de salida individuales y equipo de TI en las líneas de alimentación A y B.
Mide las salidas individuales o de grupo para equipo de medición con varias entradas, a través de varias ePDU para las líneas de alimentación A y B. Vea y comprenda claramente lo que consume cada equipo de forma individual y la energía disponible. (Sin conmutación)
ePDU G3+ Metered Input
Mide la entrada, fase y circuitos de derivación
Permite medir los diferentes ramales a nivel de fase para un equilibrio de carga eficaz. (Sin conmutación)
ePDU G3+ In-Line Metered
Añada la medición para mejorar las PDU básicas
Mejore la distribución de alimentación básica para incluir medición de calidad de facturación IEC clase 1 para V, W, A y kWh. Se puede montar horizontalmente en el rack o verticalmente en el espacio 0U.
ePDU G3+ Basic
Distribución de alimentación básica fiable
Diseñada para una distribución de alimentación fiable y asequible, los modelos ePDU G3 Basic cuentan con la retención en el enchufe de salida IEC patentada de Eaton, secciones de salida codificadas en color, un factor de forma de bajo perfil y una alta temperatura de funcionamiento. Los modelos incluyen el sistema de instalación inferior lateral y trasero y el sistema de montaje variable patentado de Eaton.
Listado de Productos

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Data Center & Facility
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- SAI Eaton 91PS y 93PS
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Energía DC
Tecnologías ePDU
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Contacte con nosotros |
HERRAMIENTAS ÚTILES
|
Catálogos de ePDU |
ePDU G3 Cybersecurity |