Productos de conectividad
Encuentra la mejor tarjeta de conectividad para tus necesidades:
Lista completa de nuestros productos de conectividad
Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Function: Web, SNMP v1&v3
Works with: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD, 93E
Catalog number: Network-M2
Tarjeta X-slot Power Xpert Gateway
La tarjeta de Eaton para SAI Power Xpert Gateway dispone de todo lo que necesitas para proporcionar la información energética a sistemas TI incluyendo los de virtualización y los modernos sistemas de gestión de edificio.
Función: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; soporta SNMP v1 y v3; IPv4 y v6; http, https y SMTP
Funciona con: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Tarjeta Power Xpert Gateway Mini-Slot
La tarjeta de comunicaciones Power Xpert Gateway Mini-Slot trae tu SAI a tu escritorio.
Función: Web, SNMP v1 y v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Funciona con: 93PM, 93PS, 9PHD
Tarjeta Modbus de Eaton
La tarjeta Modbus de Eaton es un dispositivo de conectividad de SAI para ranura tipo X-Slot que proporciona una supervisión de red continua, precisa y fiable de un sistema SAI mediante un sistema de gestión de edificios (BMS).
Función: Modbus
Funciona con: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
El panel de estado remoto ViewUPS-X para SAI con XSlot cuenta con una pantalla de información LCD retro iluminación, 4 LED de estado y una alarma sonora.
Función: pantalla de estado remoto
Funciona con: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Tarjeta de interfaz de relé X-Slot
Proporciona una conexión a los sistemas de gestión de edificios y automatización así como un vínculo de apagado a los servidores IBM iSeries con una interfaz de estilo AS/400.
Función: Relé
Funciona con: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Tarjeta relé-MS
Proporciona una conexión a los sistemas de gestión de edificios y automatización así como un vínculo de apagado a los servidores IBM iSeries con una interfaz de estilo AS/400 o una conexión serie RS232 a ordenadores.
Función: Relé/Serie
Funciona con: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Sonda de monitorización ambiental para SAI / ePDU
El sensor ambiental (EMP) permite recoger datos de la temperatura y humedad del ambiente en un rack y monitorizarlos remotamente vía navegador de internet, vía pantalla LCD, y/o mediante protocolo SNMP.
Función: monitorización ambiental, temperatura y humedad además de 2 contactos libres de potencial para sensores de otros fabricantes
Funciona con: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Actualizaciones de firmware
Firmware de conectividad, utilidades flash y MIBs protocolo SNMP
Actualiza tu firmware de producto de conectividad a la última revisión incluidos los suplementos de idioma francés, ruso, alemán, italiano, etc.Listado de Productos

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Data Center & Facility
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- SAI Eaton 91PS y 93PS
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Energía DC