Environmental Monitoring Probe product image

Dispositivo de monitorización ambiental (EMP)

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

El dispositivo de monitorización ambiental Eaton (con las siglas inglesas EMP) permite que los adaptadores Web/SNMP ConnectUPS puedan controlar también la temperatura, humedad y estado de dos dispositivos de contacto adicionales, como un detector de humos o un sensor para la apertura de puertas. La información de esta unidad está disponible en la interfaz de internet o a través de SNMP. Se podrán utilizar todos los métodos de notificación y, en caso de excederse los límites predeterminados por el usuario, los ordenadores protegidos se desconectarán haciéndolo de un modo controlado mediante el software NetWatch.

Características y ventajas

  Compatible con cualquier SAI Eaton utilizando la tarjeta Web/SNMP (dispositivo usado para conectar el SAI a una red Ethernet o a Internet)
  Sencilla instalación en funcionamiento utilizando el cable estándar CAT5 para la conexión al puerto de comunicación de ConnectUPS
Más características y ventajas del dispositivo de monitorización ambiental Eaton...  

Breve descripción del producto

 Tipo:  Dispositivo de monitorización ambiental
 Compatibilidad:  10/100MB ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E con FW V3.01 y superior
 Dimensiones (LxAnxAl):   57.6 x 37.6 x 29.3 mm
 Peso:  34 g
 Número de pieza:  116750224-001
Info relacionada
Resumen del dispositivo de monitorización ambiental
Características y ventajas
Documentación sobre el dispositivo de monitorización ambiental
Especificaciones técnicas
Preguntas más frecuentes sobre el dispositivo de monitorización ambiental