Función: |
Comunicación Web/SNMP |
SAIs soportados: |
5SC rack o RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine |
Compatible con: |
SNMP v1/v3 e IP v4/v6 |
Referencia |
Network-M2 |
Protocolos soportados de la Tarjeta de Red Gigabit de Eaton |
Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, auto negociación, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP |
Tipo de slot del SAI |
Mini-Slot |
Redes Soportadas |
Ethernet 10/100/1000BaseT |
Monitorización de la Temperatura y la Humedad |
Sí, sólo con la sonda de Temperatura y Humedad Gen2 (hasta 3 sensores conectados en serie) |
Software Compatible |
Intelligent Power Manager 1.61 y posterior, Intelligent Power Protector 1.61 y posterior, cualquier sistema de gestión de red compatible con SNMP (NMS) |
MIB Soportadas |
MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB) |
Sistemas Operativos Compatibles para el Apagado |
Microsoft Windows, UNIX, y Linux (visite powerquality.eaton.com para una lista detallada de los sistemas compatibles) |
Idiomas Incluidos |
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Chino simplificado, Chino tradicional, Japonés |
Temperatura de Operación |
0 a 40°C |
Humedad Relativa |
5%-95% máx. Sin condensación |
Potencia de Entrada |
5 V - 12 V |
Consumo de Corriente |
500/1000mA máx. dependiendo del SAI |
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm) |
132 x 66 x 42 |
Peso (g.) |
70 |
Regulaciones |
Mismas que el SAI |