Display LCD ViewUPS-X Remote |
||||||||||||||
|
El LCD ViewUPS-X Remote ofrece una excelente forma de monitorizar
el estado del SAI a distancia. Tiene cuatro LED que muestran la
actividad operativa del SAI de un vistazo, y su alarma sonora
notifica inmediatamente a los administradores si se produce un
problema con el SAI.
El panel remoto se alimenta mediante el SAI a través de la conexión de un cable de par trenzado Cat 5. Este sistema sólo depende del propio SAI. La caja del ViewUPS-X incluye el propio panel, una tarjeta XSlot, kits de montaje para instalación en pared y mesa, y cable de 10 metros. La distancia máxima entre la tarjeta y el display es de 100 metros. La tarjeta ViewUPS-X también se caracteriza por un puerto de relé de 15 pines, similar al de la tarjeta AS/400. Este y otros puertos de las tarjetas poseen aislamiento SELV, que los hace ideales para aplicaciones marinas y redes eléctricas flotantes. Características y Beneficios
|
Listado de Productos