Dispositivo de conectividad de Eaton para el control de la temperatura y humedad SAI/ePDU

(Referencia EMP001)

El sensor opcional EMP de Eaton es un tipo de conectividad que permite recoger datos de temperatura y humedad y controlar los datos ambientales remotamente. También se puede recoger e interactuar con el estado de contactos en el dispositivo.

  • Cuando la temperatura y/o la humedad sobrepasan unos límites fijados por el usuario, el evento queda registrado en el histórico del SAI/ePDU
  • El EMP monitoriza información de temperatura y humedad de cualquier ambiente donde hayan equipos críticos a proteger. El EMP mide temperaturas desde los 0ºC hasta los 70ºC con una precisión de ±2ºC
  • The EMP measures relative humidity from 10% to 90% with an accuracy of ±5%.
  • El EMP mide humedad relativa desde el 10% al90% con una precisión del ±5%
  • Puede ser instalado hasta a 20metros del SAI/ePDU con un simple cable de red CAT5 hasta 20m
  • La posibilidad de instalación y cambio en caliente simplifica su uso permitiendo al usuario instalar el sensor sin necesidad de apagar el SAI/ePDU o las cargas conectadas.
  • El EMP monitoriza el estado de dos contactos donde el usuario puede conectar sendos dispositivos
  • Se pueden visualizar las lecturas de temperatura, humedad y el estado de los contactos a través de un navegador de internet o en el LCD (sólo en el caso de las ePDUs).
  • Los umbrales de alarma son configurables por el usuario de cara a definir límites aceptables de temperatura y humedad.
  • Notificación vía mail a través de SMTP, permitiendo el envío de un correo electrónico alarma cuando un valor supera los límites aceptables preestablecido o sucede un cambio de estado en uno de los contactos.
  • Los cambios en el estado de los contactos se registran en el histórico de eventos de la ePDU.