Intelligent Power Software

El software Intelligent Power Manager (IPM) de Eaton ofrece las herramientas necesarias para monitorizar y gestionar el equipamiento eléctrico en los entornos virtuales y físicos. IPM permite definir con facilidad políticas de continuidad del negocio para mantener los dispositivos informáticos en funcionamiento frente a cualquier incidente de energía o ambiental. Esta solución informática tan innovadora asegura el funcionamiento y el trabajo con todos los datos, lo que le permite monitorizar, gestionar y controlar remotamente los dispositivos en red.

Contactar  Descargar ahora
El software Intelligent Power Manager de Eaton permite:
  • Gestionar y monitorizar remotamente varios dispositivos de la red a través de una única interfaz.
  • Suspender los dispositivos virtuales prescindibles y consolidar los que son cruciales, apagar servidores que no están siendo usados para alargar el tiempo de funcionamiento de la batería
  • Mover o apagar controladamente las máquinas virtuales durante un fallo de alimentación prolongado
  • Evitar automáticamente el desastre con una aplicación de migración planificada, como el Site Recovery Manager de VMware y Microsoft Live Migration
  • Se integra con el vRealize Operations Manager de VMware utilizando el Paquete de Gestión de Infraestructuras de Eaton para gestionar la salud, el riesgo y la eficiencia de los dispositivos de energía y ambientales
  • Fijar los límites de consumo energético del servidor para maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería con el software de gestión UCS
  • Es posible comprobar cómo se integra IPM en las plataformas de tecnología informática

Un nodo con licencia se define como un sistema SAI, una unidad de distribución de energía (PDU) en rack o IPM.

Software Intelligent Power Protector de Eaton:

  • Ayuda a evitar la pérdida de datos con un apagado controlado de ordenadores y servidores alimentados con un SAI de Eaton durante un fallo de alimentación prolongado
  • Interfaz fácil de utilizar desde cualquier PC con un navegador web
  • Adquiere información del SAI a través de una comunicación local o en red y se puede utilizar fácilmente en muchos ordenadores
  • Se puede gestionar, configurar y actualizar a distancia con Intelligent Power Manager de Eaton
  • Compatible con suministros de energía redundantes y otras configuraciones paralelas de los sistemas SAI
  • Permite apagar ordenadamente los hipervisores VMware, HyperV, RedHat KVM y Xen

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco
Nutanix Ready Nutanix Partner Technology Alliance HPE Technology Partner Silver Partner HPE Composable Infrastructure Tested

Intelligent Power Manager (IPM) ofrece dos ediciones - Manage Edition y Optimize Edition
La edición Manage es una versión gratuita hasta 10 nodos. Hay disponibles opciones de pago para mayores implementaciones
La edición Optimize, nuestra oferta premium, ofrece el conjunto más completo de capacidades para implementar estrategias de administración de energía en entornos virtuales e híbridos, incluida la capacidad de supervisar y administrar dispositivos de alimentación de terceros además de los equipos de Eaton.
¿No está seguro de la licencia que necesita? Compruébelo en la siguiente comparación

Licencias
Referencia Dispositivos de alimentación
Edición Manage
IPM-ML-10 Descarga Gratuita de la Licencia, 10 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-15 Licencia para IPM IT Manage, 15 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-25 Licencia para IPM IT Manage, 25 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-35 Licencia para IPM IT Manage, 35 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-50 Licencia para IPM IT Manage, 50 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-100 Licencia para IPM IT Manage, 100 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-200 Licencia para IPM IT Manage, 200 Dispositivos de alimentación
IPM-ML-300 Licencia para IPM IT Manage, 300 Dispositivos de alimentación *
IPM-ML-400 Licencia para IPM IT Manage, 400 Dispositivos de alimentación *
IPM-ML-500 Licencia para IPM IT Manage, 500 Dispositivos de alimentación *
Edición Optimize
IPM-OL-05 Licencia para IPM IT Optimize, 5 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-10 Licencia para IPM IT Optimize, 10 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-15 Licencia para IPM IT Optimize, 15 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-25 Licencia para IPM IT Optimize, 25 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-35 Licencia para IPM IT Optimize, 35 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-50 Licencia para IPM IT Optimize, 50 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-100 Licencia para IPM IT Optimize, 100 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-200 Licencia para IPM IT Optimize, 200 Dispositivos de alimentación
IPM-OL-300 Licencia para IPM IT Optimize, 300 Dispositivos de alimentación *
IPM-OL-400 Licencia para IPM IT Optimize, 400 Dispositivos de alimentación *
IPM-OL-500 Licencia para IPM IT Optimize, 500 Dispositivos de alimentación *

*IPM puede monitorizar un número limitado de métricas. Si desea supervisar SAIs o ePDUs con monitorización de la entrada, aplica esta licencia. Si desea supervisar ePDUs que gestionen las tomas de salida, IPM puede no soportar la totalidad de dispositivos de alimentación con licencia.

Intelligent Power Software – Documentación

Sorry no documents are available.

Intelligent Power Software – Servicio y Soporte

Para obtener asistencia técnica, puede ponerse en contacto con la oficina de Eaton en su zona.

Eaton Industries (Spain), S.L.
Plaça Europa, 9-11, 2ª Planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Spain
T +34 902 104 220
F +34 902 108 442
E marketingspain@eaton.com