Gestión de la energía
En función tu la aplicación y tus necesidades, existen cuatro formas de gestionar y comunicarse con el SAI:
- SAI unitario: Tarjeta de Red
Se puede monitorizar un SAI unitario a través de una tarjeta de red opcional. Nuestras tarjetas de red disponen de su propio servidor web, por lo tanto pueden guardar el histórico de eventos, emitir alertas vía mail o mensajes de texto, y proporcionar acceso remoto en tiempo real al estado del SAI. Habitualmente, usar una tarjeta de red es el mejor modo de gestionar un SAI. - Apagados controlados: Tarjeta de red e Intelligent Power Protector (IPP)
Si tu SAI está protegiendo servidores, se puede usar nuestro software para programar apagados seguros y evitar la pérdida de datos en caso de un corte prolongado de energía. Para un SAI Eaton equipado con una tarjeta de red, IPP es el agente de apagado. IPP se comunica directamente con la tarjeta de red (o a través del puerto USB si es necesario) de cara a registrar y recibir alarmas que inicien un apagado seguro de tus sistemas TI. - Instalaciones con múltiples SAIs: Tarjetas de red e Intelligent Power Manager (IPM)
Para múltiples SAIs repartidos en una sala informática, en un complejo, o en una compañía, el software IPM está diseñado para poder agregar y gestionar tus dispositivos energéticos (ya sean SAIs y ePDUs con comunicación de red). - Virtualización: Tarjeta de red e IPM
IPM es el software energético líder en la industria que se integra en las plataformas de virtualización. El agente de gestión de apagados de IPM permite los cierres seguros de los servidores virtualizados – incluso en clusters con vCenter o XenCenter. Las migraciones en vivo pueden ser lanzadas para mover, de un modo completamente transparente, las máquinas virtuales a un servidor disponible en la red; y de esta forma proteger la integridad de los datos y evitar los periodos de inactividad.
Software y Drivers
Ver todo el software de Eaton diseñado para gestionar y controlar su SAI, así como otros dispositivos que aseguran una alta calidad de energética.
+ Expandir la lista
Software de Gestión de Energía
Intelligent Power Software
Intelligent Power Manager Infrastructure
Microsoft SCOM Management Pack
Infrastructure Management Pack para VMware vRealize Operations Manager
UPS Companion de Eaton
Actualizaciones y configuración de firmware
Herramientas y MIB del software de ePDU
Firmware de conectividad, utilidades Flash y SNMP MIB
Actualización y configuración del Firmware de Eaton ATS
Actualizaciones y configuración del firmware del SAI Eaton 5P
Actualizaciones y configuración del firmware del SAI 5PX
Actualizaciones y configuración del firmware del SAI 5SC
Actualizaciones y configuración del firmware del SAI 9PX (1-3kVA)
Actualizaciones y configuración del firmware del SAI 9PX (5-22kVA)
Actualizaciones y configuración del firmware del SAI 9SX
Software de control y monitorización de corriente continua
PowerManagerII
DCTools
Conectividad
Ver todos los dispositivos de conectividad de Eaton que permiten el control y la gestión de tu SAI, así como de otros equipos que aseguran una alta calidad energética.
Listado de Productos

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Network & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Data Center & Facility
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- SAI Eaton 91PS y 93PS
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Energía DC